Konfigurationsdaten

Index 8000 ENC Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8000:0

ENC Settings

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x17 (23dez)

8000:01

Enable C reset

Reset des Zählers erfolgt über den C‑Eingang.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:02

Enable extern reset

Reset des Zählers erfolgt über den externen Latch‑Eingang.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:03

Enable up/down counter

Freigabe des V/R-Zählers an Stelle des Encoders bei gesetztem Bit.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:04

Gate polarity

0: Gate nicht aktiv
1: Enable pos. gate (Gate sperrt mit HIGH‑Pegel)
2: Enable neg. gate (Gate sperrt mit LOW‑Pegel)

BIT2

RW

0x00 (0dez)

8000:08

Disable filter

Deaktiviert die Eingangsfilter.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:0A

Enable micro increments

Der Zählerstand wird um 8 Bit extrapoliert.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:0E

Reversion of rotation

Aktiviert die Drehrichtungsumkehr

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:0F

Frequency window base

Basiseinheit von „Frequency window“ (Index 0x8000:11)
0: µs
1: ms

BIT1

RW

0x00 (0dez)

8000:10

Extern reset polarity

0: Fall (mit fallender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt)
1: Rise (mit steigender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt)

BIT1

RW

0x01 (1dez)

8000:11

Frequency window

Dies ist die minimale Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird [1 µs], default: 10 ms.

Messfenster < 600 ms:
Messung erfolgt in Frequenzmodus A.

Messfenster > 600 ms:
Messung erfolgt in Frequenzmodus B

Die ermittelte Frequenz wird in Index 0x6000:13 ausgegeben.

UINT16

RW

0x2710 (10000dez)

8000:13

Frequency scaling

Skalierung der Frequenzmessung (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in Hz erhält):

100: "0,01 Hz"

UINT16

RW

0x0064 (100dez)

8000:14

Period scaling

Skalierung der Periodendauer im Prozessdatum: (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in ns erhält):

100: „100 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns

Hier ist aktuell nur die Einstellung „100“ möglich.

UINT16

RW

0x0064 (100dez)

8000:15

Frequency resolution

Auflösung der Frequenzmessung:

100: "0,01 Hz"

UINT16

RW

0x0064 (100dez)

8000:16

Period resolution

Interne Auflösung der Periodendauermessung:

100: „100 ns“
200: „200 ns“
Intern wird die Periode mit 100 ns Auflösung gerechnet. Die max. messbare Periode beträgt 1,6 s.

Nur 100 ns und 200 ns sind einstellbar.

UINT16

RW

0x00C8 (200dez)

8000:17

Frequency Wait Time

Wartezeit [ms] der Frequenzmessung

Default: 1,6 s (maximal möglicher Wert)

Ist die Zeit aus Index 0x8000:11 „Frequency window“ abgelaufen, wird noch solange auf die nächste positive Flanke aus Spur A gewartet (nur Frequenzmodus A). In Abhängigkeit von den erwarteten Frequenzen kann so die schnellstmögliche Aktualisierung des Prozessdatums „Frequency“ erreicht werden. Hier sollte mindestens die doppelte Periodendauer der minimal zu messenden Frequenz eingetragen werden. T >= 2* (1 / fmin).

UINT16

RW

0x0640 (1600dez)