Eingangsdaten

Index 6000 ENC Inputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6000:0

ENC Inputs

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x1E (30dez)

6000:01

Latch C valid

Der Zählerstand wurde mit dem „C“‑Eingang verriegelt.

Die Daten in „Latch value“ (Index 0x6000:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss „Enable latch C“ (Index 0x7000:01) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:02

Latch extern valid

Der Zählerstand wurde über den externen Latch‑Eingang verriegelt.

Die Daten in „Latch value“ (Index 0x6000:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss „Enable latch extern on positive edge“ (Index 0x7000:02) bzw. „Enable latch extern on negative edge“ (Index 0x7000:04) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:03

Set counter done

Der Zähler wurde gesetzt.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:08

Extrapolation stall

Der extrapolierte Teil des Zählers ist ungültig.
Die zur Nutzung der Mikroinkremente benötigte Mindestgeschwindigkeit wird unterschritten.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:09

Status of input A

Status von Eingang A

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:0A

Status of input B

Status von Eingang B

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:0B

Status of input C

Status von Eingang C

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:0D

Status of extern latch

Der Zustand des Gate‑ / Latch‑Eingangs

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:0E

Sync Error

Das „Sync error“‑Bit wird nur für den DC‑Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:10

TxPDO Toggle

Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:11

Counter value

Wert des Zählerstandes

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

6000:12

Latch value

Latch-Wert

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

6000:13

Frequency value

Die Frequenz (Einstellung der Skalierung in Index 0x8000:13 und der Auflösung in Index 0x8000:15)

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

6000:14

Period value

Die Periodendauer (Einstellung der Skalierung in Index 0x8000:14 und der Auflösung in Index 0x8000:16)

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

6000:16

Timestamp

Zeitstempel der letzten Zähleränderung.

UINT64

RO

 

6000:1C

Frequency value (uint 16)

Frequenz (16 Bit Wert)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

6000:1D

Counter value (uint 16)

Wert des Zählerstandes (16 Bit Wert)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

6000:1E

Period value (uint 16)

Die Periodendauer (16 Bit Wert)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)