Reset (nur EL5151)
Der Reset des Zählers kann über „Enable C reset“ (Index 0x8000:01) oder über „Enable extern reset“ (Index 0x8000:02) durchgeführt werden. In „Extern reset polarity“ (Index 0x8000:10) wird festgelegt, ob der Reset bei positiver oder negativer Flanke am externen Latch‑Eingang erfolgt.
„Enable C reset“ (Index 0x8000:01)
- Zur Aktivierung wird das Bit in „Enable C reset“ (Index 0x8000:01) auf TRUE gesetzt.
Wenn der Nullimpuls an Kanal C anliegt, wird der Zählerstand auf null zurückgesetzt.
„Enable extern reset“ (Index 0x8000:02),
- Zur Aktivierung wird das Bit in „Enable extern reset“ (Index 0x8000:02) auf TRUE gesetzt.
- „Extern reset polarity“ (Index: 0x8000:10)
- Bit nicht gesetzt: Zähler wird mit fallender Flanke am externen Latch‑Eingang auf null gesetzt.
- Bit gesetzt: Zähler wird mit steigender Flanke am externen Latch‑Eingang auf null gesetzt.
Die gleichzeitige Aktivierung der Funktionen „Enable C reset“ (Index 0x8000:01) und „Enable extern reset“ (Index 0x8000:02) ist nicht möglich.