Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8000:01** | Reset des Zählers erfolgt über den C‑Eingang. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:02** | Reset des Zählers erfolgt über den externen Latch‑Eingang. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:03 | Freigabe des V/R-Zählers an Stelle des Encoders bei gesetztem Bit. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:04 | Gate polarity | 0: Gate nicht aktiv | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:08** | Deaktiviert die Eingangsfilter. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0A** | Der Zählerstand wird um 8 Bit extrapoliert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0E** | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0F** | Basiseinheit von „Frequency window“ (Index 0x8000:11) | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:10** | 0: Fall (mit fallender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt) | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:11*** | Dies ist die minimale Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird [1 µs], default: 10 ms. Messfenster < 600 ms: Messung erfolgt in Frequenzmodus A. Die ermittelte Frequenz wird in Index 0x6000:13 ausgegeben. | UINT16 | RW | 0x2710 (10000dez) | |
8000:13** | Skalierung der Frequenzmessung (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in Hz erhält): 100: "0,01 Hz" | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8000:14** | Skalierung der Periodendauer im Prozessdatum: (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in ns erhält): 100: „100 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns Hier ist aktuell nur die Einstellung „100“ möglich. | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8000:15** | Auflösung der Frequenzmessung: 100: „0,01 Hz“ | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8000:16** | Interne Auflösung der Periodendauermessung: 100: „100 ns“ Nur 100 ns und 200 ns sind einstellbar. | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) | |
8000:17*** | Wartezeit [ms] der Frequenzmessung Default: 1,6 s (maximal möglicher Wert) Ist die Zeit aus „Frequency window“ abgelaufen, wird noch solange auf die nächste positive Flanke aus Spur A gewartet (nur Frequenzmodus A). In Abhängigkeit von den erwarteten Frequenzen kann so die schnellstmögliche Aktualisierung des Prozessdatums „Frequency“ erreicht werden. Hier sollte mindestens die doppelte Periodendauer der minimal zu messenden Frequenz eingetragen werden. T >= 2* (1 / fmin). | UINT16 | RW | 0x0640 (1600dez) | |