Übersicht der Funktionen
Der Funktionsumfang der EL5072 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Die genaue Beschreibung ist den einzelnen Kapiteln zu entnehmen.
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
Parametrierung zur Auswertung des Messtasters | Es können LVDT, induktive Halbbrücken und RVDT Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. |
Das Eingangssignal kann über die Angabe einer mechanischen Grenzfrequenz einer Filterung unterzogen werden. | |
Die Positionsrichtung kann an die Anwendung angepasst werden. | |
Die Ausgabe des Messwertes erfolgt als Positionswert. | |
Über- und Unterschreiten der maximalen Zählertiefe werden in einem separaten Prozessdatum angezeigt. | |
Der Positionswert kann zur Laufzeit auf einen vorgegebenen Wert, über die Prozessdaten oder den Digitalen Eingang, gesetzt werden. | |
Der aktuelle Positionswert kann, unabhängig von der Zykluszeit, in einem separaten Prozessdatum über eine Flanke am Digitalen Eingang gespeichert werden. | |
Es besteht die Möglichkeit einen Anwenderabgleich über Offset- und Gain-Werte, sowie über eine Stützstellentabelle zu parametrieren. | |
Es stehen unterschiedliche Diagnosedaten zur Verfügung. So kann ein Kurzschluss auf der Primärseite und ein Amplitudenfehler auf der Sekundärseite detektiert werden. |
Prozessdaten | Beschreibung |
|---|---|
Der Umfang der Prozessdaten kann über das "Predefined PDO Assignment" ausgewählt werden. | |
Es stehen die frame-getriggerte Betriebsart (SM-Betrieb), sowie die zeitsynchrone Aufnahme des Latch-Zeitstempel-Signals (DC Latch Active) zur Verfügung. |
Digitaler Eingang | Beschreibung |
|---|---|
Der Digitale Eingang kann genutzt werden, um den Positionswert zu setzen und zu speichern. |