0x80n0 | Konfigurationsdaten
Index 80n0 AI Settings Ch. (n+1), (für n = 0 (Ch. 1) … n = 1 (Ch. 2))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
80n0:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:02 | Presentation | 0: Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:05 | Siemens Bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:06 | Enable Filter 1 | Filter 1 aktivieren, dadurch entfällt der SPS‑zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:07 | Enable Limit 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:08 | Enable Limit 2 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0A | Enable User Calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0B | Enable Vendor Calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:0E | Swap Limit Bits | Tauschen der Limit‑Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:11 | User Scale Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:12 | User Scale Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
80n0:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Status‑Bits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:15 | Filter Settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable Filter“ (Index 0x8000:06) aktiv ist. 0: 50 Hz FIR | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:17 | User Calibration Offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:18 | User Calibration Gain | Anwender Gain Abgleich | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15 Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion! Bei der aktuellsten Firmware (siehe Status-Tabelle) wird eine EtherCAT-konforme Fehlermeldung zurückgegeben, wenn die Filter-Eigenschaften der weiteren Kanäle (Index 0x80n0:06, 0x80n0:15) gesetzt werden. |
Index 80nC AI User Calibration Data Ch. (n+1), (für n = 0 (Ch. 1) … n = 1 (Ch. 2))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nC:0 | AI User Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0D (13dez) |
80nC:01 | Calibration Date | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} |
80nC:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nC:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nC:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nC:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nC:0D | S1n | Real32-Koeffizient S1n | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 80nD AI Advanced Settings Ch. (n+1), (für n = 0 (Ch. 1) … n = 1 (Ch. 2))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nD:0 | AI Advanced Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2A (42dez) |
80nD:11 | Input Interface | Werte Input Interface: 0 - None | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
80nD:12 | Integer Scaler | Werte Integer Scaler: 0 - Extended Range | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nD:17 | Low Range Error | Grenzwert „Low Range“ (siehe Kapitel “Range error”) | INT32 | RW | 0xFFFF8000 (-32768dez) |
80nD:018 | High Range Error | Grenzwert „High Range“ (siehe Kapitel “Range error”) | INT32 | RW | 0x00007FFF (32767dez) |
80nD:1A | Filter 2 Settings | Werte Filter 2 Settings: 0 - Off | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nD:1C | User Scale Offset (Real32) | Offset der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
80nD:1D | User Scale Gain (Real32) | Gain der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1.0) |
80nD:27 | Low Range Error (Real32) | Grenzwert „Low Range (Real32)“ (siehe Kapitel “Range error”) | REAL32 | RW | 0xC12BCC79 (-10.7374201) |
80nD:28 | High Range Error (Real32) | Grenzwert „High Range (Real32)“ (siehe Kapitel “Range error”) | REAL32 | RW | 0x412BCC79 (10.7374201) |
80nD:29 | Limit 1 (Real32) | Grenzwert Limit 1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
80nD:2A | Limit 2 (Real32) | Limit 2 (INT16) in den AI Settings wird automatisch angepasst | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
80nD:2B | Steady State Window | Zeitkonstante für das „Steady State“‑Bit (siehe Kapitel „Steady State“) | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
80nD:2C | Steady State Tolerance | Toleranzfenster für das „Steady State“ Bit | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1065353216dez) |
80nD:2D | Low Range Warning (Real32) | Grenzwert “Low Range (Real32)”‑Warnung (siehe Kapitel „Range Warning“) | REAL32 | RW | 0xC1200000 (-1054867456dez) |
80nD:2E | High Range Warning (Real32) | Grenzwert “High Range (Real32)”‑Warnung (siehe Kapitel „Range Warning“) | REAL32 | RW | 0x41200000 (1092616192dez) |