Range Warning

Die Funktionseinheit „Range Warning“ überwacht den Messwert gemäß zweier Grenzwerte (min. und max.), zählt Über-/Unterschreitungen mit und meldet dies als Warnung (Warning‑Bit im Status). Eine Messwertbegrenzung findet nicht statt.
In der Default‑Einstellung sind die Range Warning-Grenzwerte auf negativen und positiven nominellen Messbereichsendwert gesetzt, also z. B. im Messbereich „±10 V“ auf LowRangeWarning = -10,7 V und HighRangeWarning = +10,7 V, das Überschreiten wird dann als Error in PDO-Status und LED ausgegeben.

Index

Bezeichnung

0x80nD:2D

Low Range Warning

0x80nD:2E

High Range Warning

Hinweis

Range Warning 1:

Verändern des Interface oder IntegerScaler

Beim Verändern des Interface 0x80nD:11 oder IntegerScaler 0x80nD:12 (Extended/Legacy Range) werden die Grenzwerte auf Standardeinstellung lt. Interface zurückgesetzt!

Ergebnis

PDO AI Status

Error-Bit

0x90n0:1D

Underrange Warning Counter

0x90n0:1E

Overrange Warning Counter

Das Rücksetzen auf die Standardeinstellung lt. Interface erfolgt durch

Range Warning 2:
Abb.43: CoE Index 0xFB00, DEV Command

Während der Command-Ausführung wird im Index 0xFB00:02 „Status“ 255 „busy“ angezeigt, „0“ bedeutet „erfolgreich beendet“.

Auf ein unbekanntes Command reagiert die Firmware mit

Range Warning 3:
Abb.44: General parameter incompatibility reason, 0x06040043