Steady State
Signale an analogen Eingängen können dynamische Signale erzeugen, die zu plötzlichen Änderungen im Messwert führen. Nach einer Änderung der Eingangssignale muss sich der Messwert zunächst stabilisieren, damit er für die Steuerung verwertbar ist. Die Bewertung des Messwertes und die Entscheidung über den Grad der Stabilität kann in der SPS ausgewertet werden oder direkt im Gerät mit der Funktionalität „Steady State“. Das Ergebnis wird über die Prozessdaten im Status-Wort ausgegeben.
- Bleibt der Eingangswert länger als eine festgelegte Zeit x innerhalb eines Wertebereichs y, wird der „Steady State“ im Status aktiviert.
- Sobald diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist, wird „Steady State“ auf FALSE gesetzt.
- Den Parameter x für das zeitlich betrachtete Fenster wird im CoE 0x80nD:2B in Millisekunden angegeben.
- Die Toleranz y für die Schwankungen im Messwert wird im CoE 0x80nD:2C angegeben.
- Die Bewertung wird erheblich durch den eingestellten Filter beeinflusst.