LATCHX32N
ASCII - Kommando | LATCHX32N |
|
| |
Syntax Senden | LATCHX32N |
| ||
Syntax Empfangen | LATCHX32N <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 357D (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1725 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 125 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.07 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.7 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Gelachte 32 Bit-Position (negative Flanke) |
Beschreibung
Falls das Einlesen einer externen Geber-Position aktiviert ist (EXTPOS=1,2), so wird diese Position beim Auftreten eines Latch-Ereignisses (IN1MODE=26) automatisch gespeichert.
Das Kommando LATCHX32N gibt die Position aus, die mit der letzten negativen Flanke am digitalen Eingang 1 (IN1MODE=26) , gelatcht wurde. Der Positionswert ist absolut innerhalb von 4096 Umdrehungen und wird in um (mit Berücksichtigung der Lagereglerauflösung PGEARI/PGEARO) ausgegeben. Um eine absolute Position innerhalb einer Umdrehung zu erhalten, sollte das Kommando LATCHX16N benutzt werden.
Die Kommandos LATCHX16N und LATCHX32N bewirken das Löschen des Status-Bits 26 "negativer Latch erfolgte" im Statusregister TRJSTAT.