AF12xx-300x, AF12xx-310x

AF12xx-300x, AF12xx-310x 1:

Position

Beschriftung

Erklärung

1

IN X04

RJ45-Buchse für die ankommende EtherCAT-Leitung,
siehe Steckplatz EtherCAT | IN X04, OUT X05

2

OUT X05

RJ45-Buchse für die weiterführende EtherCAT-Leitung,
siehe Steckplatz EtherCAT | IN X04, OUT X05

3

X03

Anschluss I/O: 16-polige Klemmstelle für digitale Ein-/Ausgangssignale, siehe Anschluss I/O | X03

4

X13

Steckplatz Motor Kanal 1, siehe Steckplatz Motor | X13

5

X23

Steckplatz Motor Kanal 2, siehe Steckplatz Motor | X23

6

X01

Anschluss Netz dreiphasig, siehe Anschluss Netz | X01

7

S1

Taster für interne Zwecke

8

S2

TwinSAFE-Betätigungstaster