Steckplatz Motor | X23
Gültig für:
- alle zweikanaligen Geräte der Serie AF1000
- AF12xx-xxxx
Motoranschluss für Kanal 2 an Anschluss X23


Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
Anschlussart | Steckplatz, 4-polig |
Steckverbinder | Zubehörteil, nicht im Lieferumfang enthalten |
Kontaktart des Steckverbinders | Direktstecktechnik |
Steckverbinder für Geräte mit einphasiger Einspeisung AF1xxx-1xxx | Bestellangabe |
Steckverbinder für Geräte mit dreiphasiger Einspeisung AF1xxx-3xxx | Bestellangabe |
Kontaktbelegung an diesem Anschluss
Position | Klemmstelle | Anschluss |
|---|---|---|
1 | PE | Schutzleiter PE |
2 | U | Phase U |
3 | V | Phase V |
4 | W | Phase W |
Zubehör | Steckverbinder Motorstecker
Der Steckverbinder für den Steckplatz Motor ist nicht im Lieferumfang enthalten. Entnehmen Sie die Bestellangaben aus den folgenden Tabellen.
Einphasige Geräte | VPE | Bestellangabe |
|---|---|---|
Motorstecker 4-pol für AF1000 einphasige Geräte Steckplatz X13/X23 Aderquerschnitt max. 2,5 mm² | 1 | ZS4100-1013 |
10 | ZS4100-1113 |
Dreiphasige Geräte | VPE | Bestellangabe |
|---|---|---|
Motorstecker 4-pol für AF1000 dreiphasige Geräte Steckplatz X13/X23 Aderquerschnitt max. 2,5 mm² | 1 | ZS4100-3013 |
10 | ZS4100-3113 |
Anschließbare Leiter an diesem Anschluss
|
Technische Kenngröße |
Einheit |
min. |
max. |
|---|---|---|---|
Klemmbereich | mm² | 0,08 | 2,5 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG | AWG | 20 | 12 |
eindrähtig H05(07) V-U | mm² | 0,5 | 1,5 |
feindrähtig H05(07) V-K | mm² | 0,5 | 2,5 |
mit Aderendhülse DIN46 228/1 | mm² | 0,5 | 2,5 |
Abisolierlänge | mm | 10 | 10 |

Kontaktbelegung an diesem Anschluss
Position | Klemmstelle | Anschluss |
|---|---|---|
1 | PE | Schutzleiter PE |
2 | U | Phase U |
3 | V | Phase V |
4 | W | Phase W |