TwinSAFE sichere Antriebstechnik
AX1911 – TwinSAFE-Karte für Antriebe der Serie AF1xxx
Die TwinSAFE-Drive-Optionskarte AX1911 ist eine optionale Erweiterung der Beckhoff Frequenzumrichter-Serie AF1xxx und ist in diesem fest verbaut. Die Karte ermöglicht Ihnen eine applikatorische Definition der Sicherheitsfunktionen. Der Typenschlüssel des Economy-Frequenzumrichters legt fest, ob es sich um einen Frequenzumrichter mit STO/SS1 + I/O handelt. Im Auslieferungszustand ist exemplarisch ein Werkseinstellungsprojekt mit der Sicherheitsfunktion STO gemäß EN 61800-5-2 integriert. Weitere Informationen entnehmen Sie den Originalbetriebsanleitungen der Karten.
| |
Nichtbeachtung der Dokumentation der TwinSAFE-Drive-Optionskarte gefährdet ihre Sicherheit Betreiben Sie die TwinSAFE-Drive-Optionskarte ausschließlich für die vorgesehenen und in der Dokumentation der TwinSAFE-Drive-Optionskarte definierten Tätigkeiten unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Werte.
|
Achsmodule mit TwinSAFE STO/SS1 bzw. STO/SS1 + I/O
Die Module sind wahlweise mit integrierten Sicherheitsfunktionen erhältlich. Diese entsprechen der IEC 61800-5-2 und erfüllen folgende Sicherheitsstandards:
- DIN EN ISO 13849-1:2023, bis zu Cat 4, PL e
- EN 61508:2010, bis zu SIL 3
- EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 bis zu SILCL3
Die Kommunikation erfolgt über das FailSafe-over-EtherCAT Protokoll FSoE nach IEC 61784-3-12. Die Sicherheitsfunktion STO kann bei Verwendung des Werkseinstellungsprojekts wahlweise über zwei sichere integrierte digitale Eingänge - wenn vorhanden - oder FSoE aktiviert werden.
Original-Betriebsanleitung | AX1911 für AF1xxx
Direktlink zur Original-Betriebsanleitung TwinSAFE-Drive- |
