Industrie-PC

Feldbuskomponenten

Antriebstechnik


Servoverstärker



AX8000 | Multiachs-Servosystem



AX5000 | Digital Kompakt Servoverstärker




Systemhandbuch Hardware 2




Startup (1,5 A...40 A)





Vorwort





Zu Ihrer Sicherheit





Richtlinien und Normen





Produktbeschreibung





Installation






Mechanische Installation






Elektrische Installation







Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz (X01)








Externe Absicherung der Einzelgeräte, CE-konform








Interne Absicherung, CE-konform








Externe Absicherung, UL-konform








Interne Absicherung, UL-konform








Externe Absicherung im Antriebsverbund







24 V DC – Anschluss an das Versorgungsnetz (X03)







Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz (X01)







24 V DC – Anschluss an das Versorgungsnetz (X03)







Anschluss mehrerer Servoverstärker zu einem Antriebsverbund







UL – Antriebsverbund, Konfigurationsbeispiel







Anschlussbild AX5101…AX5112 und AX520x







Anschlussbild AX5118, AX5125 und AX5140






Motoren und Leitungen





Wichtige Informationen zur Inbetriebnahme





Projektierung – Wichtige Infos





Anhang




Startup (60 A...170 A)




Funktionsbeschreibung




IDN-Description



AX1000 | Economy-Servoverstärker


Frequenzumrichter


Dezentrale Antriebssysteme


Rotatorische Servomotoren


Translatorische Servomotoren


Planetengetriebe


XTS | Linearer Produkttransport


XPlanar | Planarmotorantriebssystem


Kompakte Antriebstechnik


Zubehör


Software


Archiv

TwinCAT 3

TwinCAT 2

MX-System

Branchenlösungen

Allgemeine Produktinformationen

Suche

News

Home