Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz (X01)

Die Servoverstärker der Baureihe AX5000 sind mit einem Weitspannungseingang „X01“ ausgestattet und können an Spannungssysteme von 1-phasig 100 V AC -10% bis
3-phasig 480 V AC +10% angeschlossen werden.

Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz (X01) 1:

Hinweis

Nachfolgend wird der Anschluss an das Standardversorgungsnetz (TT/TN) mit geerdetem Mittelpunkt beschrieben. Anschlüsse an andere Versorgungsnetze (z.B. IT-Netz, Trenntransformatoren usw.) entnehmen Sie bitte der „AX5000 Bedienungsanleitung“ auf der beiliegenden CD oder als Download auf der Internetseite unter www.beckhoff.com.

Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz (X01) 2:

Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz (X01) 3:

Der AX5000 darf nur an ein Standardversorgungsnetz mit geerdetem
Mittelpunkt angeschlossen werden, wobei die Spannung gegen Erde
max. 277 V (+10%) betragen darf.