Externe Absicherung, UL-konform

Verwenden Sie für die netzseitige Absicherung UL-Sicherungen der Klasse RK5.

Der integrierte Schutz gegen Kurzschluss ersetzt nicht die externe Absicherung des Versorgungsnetzes. Die Absicherung des Versorgungsnetzes muss den Herstellerangaben, den nationalen und internationalen Vorschriften und Gesetzen entsprechen.

Verwendbar für den Einsatz in Versorgungsnetzen die eine maximale Stromtragfähigkeit von 18000 A bei 480 V AC liefern können. Bezüglich Alternativen zu den UL-Sicherungen der Klasse RK5 beachten Sie unbedingt die UL-Norm UL 508 A, Kapitel SB4.2.3, Exception No. 1. Für weitergehende Fragen zu den UL-Sicherungen kontaktieren Sie bitte die zuständige Zertifizierungsstelle.

SB4.2.3 Ein hoher Fehlerkurzschlussstromwert für einen Motorregler, ein Überlastrelais oder einen kombinierten Motorregler, wie in SB4.2.2 (a) oder (c) spezifiziert, darf nur dann als Kurzschlussstromwert der Komponente verwendet werden, wenn die spezifizierte Zweigstromkreisschutzeinrichtung vorgesehen ist.

Ausnahme 1: Wenn es sich bei dem spezifizierten BCPD in Bezug auf den hohen Fehler SCCR um eine Sicherung der Klasse CC, G, J, L, RK1, RK5 oder T handelt, kann eine Sicherung einer anderen Klasse bei der gleichen hohen Fehlernennleistung verwendet werden, wobei der Ip-Durchlassstrom und I2t der neuen Sicherung nicht größer als der der spezifizierten Sicherung ist. Siehe Tabelle SB4.2 für maximale Durchlassströme (Ip) und I2t.

Einphasig

Absicherung

AX5101

AX5103

AX5106

AX5201

AX5203

AX5206

AC-Einspeisung (max.) [A]

6

12

20

12

20

20

24-V-Einspeisung (max.) [AT]

3

Bremswiderstand

elektronisch

Dreiphasig

Absicherung

AX5101

AX5103

AX5106

AX5201

AX5203

AX5206

AC-Einspeisung (max.) [A]

6

12

20

12

20

20

24-V-Einspeisung (max.) [AT]

3

Bremswiderstand

elektronisch

Absicherung

AX5112

AX5118

AX5125

AX5140

AC-Einspeisung (max.) [A]

20

35

45

80

24-V-Einspeisung (max.) [AT]

3

Bremswiderstand

elektronisch