UL – Antriebsverbund, Konfigurationsbeispiel

UL – Antriebsverbund, Konfigurationsbeispiel 1:

Antriebsverbund mit UL-Zulassung

Die folgende Abbildung beschreibt ein mögliches Konfigurationsbeispiel. Setzen Sie sich vor der Realisierung bitte mit ihrer UL-Zertifizierungsstelle in Verbindung und besprechen Sie weitere erforderliche Randbedingungen.

Beachten Sie, dass die AX-Bridge keine UL-Zulassung besitzt.

UL – Antriebsverbund, Konfigurationsbeispiel 2:

Legende:

1 = UL-Sicherung (480 V AC)

2 = UL-Sicherung (700 V AC / 800 V DC) z.B. Ferrule FWP von Cooper-Bussmann

UL – Antriebsverbund, Konfigurationsbeispiel 3:

Sicherungsträger mit UL-Zulassung

Achten Sie beim Einsatz von UL-Sicherungen darauf, dass die erforderlichen Sicherungsträger ebenfalls eine UL-Zertifizierung besitzen.

Auslegung der UL-Sicherung (2)

Die Auslegung der Sicherungen (2) im Zwischenkreis ist applikationsabhängig. Der Motor und das Belastungsprofil gehen direkt in die Berechnung ein, bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auslegung.