Externe Absicherung der Einzelgeräte, CE-konform
Vorsicht | Brandgefahr durch Kurzschluss! Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf einzelne Geräte. Bei verbundenen Geräten im Mehrachssystem ist der Summenstrom aller Geräte zu berücksichtigen. Die empfohlenen Sicherungen dienen dem Leitungsschutz, die Servoverstärker sind mit einem integrierten Selbstschutz ausgerüstet. |
Einphasig
Absicherung | AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung 1) [A] | 10 | 10 | 16 | 10 | 16 | 20 |
24-V-Einspeisung [AT] | 5 | |||||
Bremswiderstand | elektronisch | |||||
1) Es sind Netzsicherungen der Betriebsklasse „gG“ mit Charakteristik “T“ oder Sicherungsautomaten mit Charakteristik „C“ zu verwenden.
Dreiphasig
Absicherung | AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung 1) [A] | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 |
24-V-Einspeisung [AT] | 5 | |||||
Bremswiderstand | elektronisch | |||||
Absicherung | AX5112 | AX5118 | AX5125 | AX5140 |
|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung 1) [A] | 20 | 35 | 35 | 50 |
24-V-Einspeisung [AT] | 5 | |||
Bremswiderstand | elektronisch | |||
1) Es sind Netzsicherungen der Betriebsklasse „gG“ mit Charakteristik “T“ oder Sicherungsautomaten mit Charakteristik „C“ zu verwenden.