Dokumentationshinweise




Zu Ihrer Sicherheit




Produktübersicht




Technische Daten




Verpackung




Lieferumfang




Transport und Lagerung




Mechanische Installation





Allgemein





Motormodule





Motormodule | paralleles Führungsschienensystem





Systemtest





Führungsschienen





Führungsschienen | paralleles Führungsschienensystem





Mover






Vorbereitung






Aufgleishilfe [+] montieren






Moverausrichtung






Mindestabstand zwischen Movern







Magnetischer Mindestabstand







Mechanischer Mindestabstand







Mindestabstand bestimmen







Magnetplattenset 4-polig







Magnetplattenset 5-polig







Magnetplattenset 7-polig







Magnetplattenset 10-polig






Mover, Länge 50 mm






Mover, Länge 70 mm






Mover, Länge 55 mm und 70 mm, mit angefederten Rollen






Aufgleishilfe [+] demontieren






Mover von Drittherstellern





Mover | paralleles Führungsschienensystem




Elektrische Installation




Inbetriebnahme und Betrieb




Wartung und Reinigung




Wartungsarbeiten am Mover




Zubehör




Außerbetriebnahme



XTS Hygienic | Linearer Produkttransport



XTS | Starterkit mit NCT-Funktionalität



XTS | Industrie-PCs für das XTS System



XTS | Soft Drive



TF5850 | TwinCAT 3 XTS