Magnetplattenset 5-polig
- Alle Angaben in mm
Motormodule1) | Beckhoff Mover | Mover von Drittherstellern | |||
|---|---|---|---|---|---|
Gerade | 60 | 72 | 72 | 602) | 713) |
Gerade, EcoLine | 60 | 72 | 72 | 60 | 713) |
22,5°-Kurvensegment | 60 | 68 | 73 | 602) | 733) |
-22,5°-Kurvensegment | 62 | 80 | 81 | 602) | 813) |
45°-Kurvensegment | 60 | 63 | 80 | 602) | 803) |
180°-Kurvensegment | 60 | 60 | 130 | 602) | 1303) |
180°-Kurvensegment, zusätzliche Kühlung | 60 | 60 | —4) | 602) | —4) |
1) | Mit und ohne Einspeisung. |
2) | Länge des Magnetplattensets: 50 mm. Der Mindestabstand wird durch die magnetische Beeinflussung des Magnetplattensets definiert und beträgt 60 mm. Abhängig von Form und Länge des Movers kann ein größerer Abstand erforderlich werden. |
3) | Länge der NCT-Elektronik: 69 mm. Der Mindestabstand wird durch die NCT-Elektronik definiert und beträgt 71 mm. Abhängig von Form und Länge des Movers kann ein größerer Abstand erforderlich werden. |
4) | Nicht möglich. Mover mit montierter NCT-Elektronik und Motormodule mit Option für zusätzliche Kühlung können nicht miteinander kombiniert werden. |