Magnetplattenset 7-polig
- Alle Angaben in mm
Motormodule1) | Beckhoff Mover | Mover von Drittherstellern | |||
|---|---|---|---|---|---|
Gerade | —3) | —3) | —3) | 852) | 852) |
Gerade, EcoLine | —3) | —3) | —3) | 852) | 852) |
22,5°-Kurvensegment | —3) | —3) | —3) | 852) | 852) |
-22,5°-Kurvensegment | —3) | —3) | —3) | 852) | 852) |
45°-Kurvensegment | —3) | —3) | —3) | 852) | 852) |
180°-Kurvensegment | —3) | —3) | —3) | 852) | 125 |
180°-Kurvensegment, zusätzliche Kühlung | —3) | —3) | —3) | 852) | —4) |
1) | Mit und ohne Einspeisung. |
2) | Länge des Magnetplattensets: 75 mm. Der Mindestabstand wird durch die magnetische Beeinflussung des Magnetplattensets definiert und beträgt 85 mm. Abhängig von Form und Länge des Movers kann ein größerer Abstand erforderlich werden. |
3) | Nicht möglich. Das 7-polige Magnetplattenset darf nicht an Beckhoff Movern montiert werden. |
4) | Nicht möglich. Mover mit montierter NCT-Elektronik und Motormodule mit Option für zusätzliche Kühlung können nicht miteinander kombiniert werden. |