Produktübersicht

Produktübersicht 1:

Position

Bezeichnung

1

Führungsschiene, 180°-Kurvensegment

2

Gerade Führungsschiene, mit Schleuse

3

Mover

4

Schleuse

5

Typenschild

6

Maschinenbett

7

Gerade Führungsschiene, ohne Schleuse

8

Gerades Motormodul

9

Motormodul, 180°-Kurvensegment