Mover, Länge 70 mm

Moverposition beim Aufgleisen

Mover, Länge 70 mm 1:

Der bauartbedingte Abstand der Führungsrollen [1] erfordert, dass die Mover gedreht über die Aufgleishilfe [2] montiert werden müssen.

Mover, Länge 70 mm 2:
►Mover [1] mit Geberfahne [2] mittig über der Aufgleishilfe [3] positionieren
►Darauf achten, dass die Geberfahne [2] korrekt zum Typenschild [4] ausgerichtet ist
Mover, Länge 70 mm 3:
►Darauf achten, dass die Führungsrollen [1] des Movers beim Aufgleisen nicht auf die Kanten [2] der Aufgleishilfe gedrückt werden

WARNUNG

Quetschgefahr durch starke magnetische Anziehung

Halten Sie die Mover beim Aufgleisen immer kontrolliert mit beiden Händen fest. Das Magnetplattenset der Mover und die Motormodule ziehen sich stark magnetisch an.

Wenn Sie die Mover nicht kontrolliert mit beiden Händen festhalten, können die magnetischen Kräfte den Mover unkontrolliert an die Motormodule anziehen und schwere Quetschungen an den Händen und Fingern oder Beschädigungen am System verursachen.

Mover, Länge 70 mm 4:
►Mover [1] vorsichtig mit beiden Händen mittig auf die Aufgleishilfe setzen
►Gedrehte Position beim Aufgleisen beachten
►Darauf achten, dass sich das Magnetplattenset [2] und das Motormodul [3] magnetisch anziehen, sobald das Magnetplattenset des Movers in die Nähe des Motormoduls gelangt
►Mover in gerade Position bringen
Mover, Länge 70 mm 5:
►Mover [1] entlang der Führungsschiene [2] vorsichtig mit der Hand aus der Aufgleishilfe schieben

Der Mover ist jetzt auf der Führungsschiene montiert.

►Alle weiteren Mover auf die gleiche Weise montieren
Mover, Länge 70 mm 6:

Wenn alle übrigen Mover montiert sind:

►Umlaufend überprüfen, dass der Luftspalt zwischen den Magnetplatten [1] der Mover zu den Motormodulen [2] auf beiden Seiten des Systems symmetrisch ist und beidseitig ungefähr 0,85 mm beträgt
►Umlaufend überprüfen, dass der Luftspalt zwischen der Geberfahne und den Motormodulen ungefähr 0,90 mm beträgt
►Überprüfen, dass die Magnetplatten und die Geberfahne parallel zu den Motormodulen positioniert sind
►Aufgleishilfe [+] demontieren
►Schleuse montieren

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Aufgleishilfe [+] demontieren.