Mover, Länge 50 mm

Mover, Länge 50 mm 1:
►Mover [1] mit Geberfahne [2] mittig über der Aufgleishilfe [3] positionieren
►Darauf achten, dass die Geberfahne [2] korrekt zum Typenschild [4] ausgerichtet ist
Mover, Länge 50 mm 2:
►Darauf achten, dass die Führungsrollen [1] des Movers beim Aufgleisen nicht auf die Kanten [2] der Aufgleishilfe gedrückt werden









WARNUNG

Quetschgefahr durch starke magnetische Anziehung

Halten Sie die Mover beim Aufgleisen immer kontrolliert mit beiden Händen fest. Das Magnetplattenset der Mover und die Motormodule ziehen sich stark magnetisch an.

Wenn Sie die Mover nicht kontrolliert mit beiden Händen festhalten, können die magnetischen Kräfte den Mover unkontrolliert an die Motormodule anziehen und schwere Quetschungen an den Händen und Fingern oder Beschädigungen am System verursachen.

Mover, Länge 50 mm 3:
►Mover [1] vorsichtig mit beiden Händen mittig auf die Aufgleishilfe setzen
►Darauf achten, dass sich das Magnetplattenset [2] und das Motormodul [3] magnetisch anziehen, sobald das Magnetplattenset des Movers in die Nähe des Motormoduls gelangt
Mover, Länge 50 mm 4:
►Mover [1] entlang der Führungsschiene [2] vorsichtig mit der Hand aus der Aufgleishilfe schieben

Der Mover ist jetzt auf der Führungsschiene montiert.

►Alle weiteren Mover auf die gleiche Weise montieren
Mover, Länge 50 mm 5:

Wenn alle Mover montiert sind:

►Umlaufend überprüfen, ob der Luftspalt zwischen den Magnetplatten [1] der Mover zu den Motormodulen [2] auf beiden Seiten des Systems symmetrisch ist und beidseitig ungefähr 0,85 mm beträgt
►Umlaufend überprüfen, ob der Luftspalt zwischen der Geberfahne und den Motormodulen ungefähr 0,90 mm beträgt
►Überprüfen, ob die Magnetplatten und die Geberfahne parallel zu den Motormodulen positioniert sind
►Aufgleishilfe [+] demontieren
►Schleuse montieren

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Aufgleishilfe [+] demontieren.