Technische Referenz

In der Fernwirktechnik müssen Geräte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren. Die IEC 60870-5-Familie definiert auf der Basis der fünf Grundnormen IEC 60870-5-1 (Telegrammformate), -2 (Übertragungsprozeduren/Verbindungsschicht), -3 (Strukturen/Anwendungsdaten), -4 (Informationselemente) und -5 (grundlegende Anwendungsfunktionen) die anwendungsbezogenen Normen IEC 60870-5-101, -102, -103  und 104. Durch die international genormten Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101/-102/-103 kann eine serielle bzw. über das Fernwirkprotokoll IEC 60870-5-104 eine TCP/IP-basierte Datenübertragung realisiert werden.

Die Hersteller sind nicht verpflichtet die komplette Norm in den Geräten zu implementieren. Aus diesem Grund kann es zu Inkompatibilitäten zwischen den Geräten bei der Inbetriebnahme kommen. Um dem vorzubeugen, bieten Hersteller zu jedem Gerät eine passende Kompatibilitätsliste an. In dieser Liste sind die implementierten Funktionen aufgelistet bzw. markiert. Mit der Hilfe der Kompatibilitätsliste können die benötigten Funktionalitäten zweier Geräte im Vorfeld verglichen werden. Bitte beachten Sie auch die Kompatibilitätslisten zu den TwinCAT IEC 60870-5-10x-Bibliotheken.

Die SPS-Bibliotheken verfügen teilweise über zwei Software-Schnittstellen ("Low level"- und "High level"-Schnittstelle). Die Endapplikation setzt auf einer dieser Schnittstellen auf. Bei zwei verfügbaren Schnittstellen hängt die Wahl der Schnittstelle von den Anforderungen an die Endapplikation ab. Bitte lesen Sie dazu auch die Hinweise in der jeweiligen Produktinformation. Im Folgenden werden die wichtigsten Eigenschaften der Produkte kurz aufgelistet.

 

 

TwinCAT PLC IEC 60870-5-101 Master

 

TwinCAT PLC IEC 60870-5-101 Slave

 

TwinCAT PLC IEC 60870-5-102 Master

 

TwinCAT PLC IEC 60870-5-103 Master

 

TwinCAT PLC IEC 60870-5-104 Master

 

TwinCAT PLC IEC 60870-5-104 Slave