Beispiele
In Beispielprojekten sind folgende Stationsparameter für die Unterstation eingestellt:
- Local (server) host address: 127.0.0.1 (Sie müssen mindestens diesen Parameter an Ihre Zielplattform anpassen!)
- Local (server) port addres: 2404
- k: 12
- w: 8
- t0: 30s
- t1: 15s
- t2: 10s
- t3: 20s
- Cause of transfer size: 2 octets
- Common ASDU address size: 2 octets
- Information object address size: 3 octets
- Originator address: 1
- Common ASDU address: 7
- Max. APDU length: 253
Voraussetzungen
SPS Project | Beschreibung |
|---|---|
TwinCAT IEC60870-5-104 Unterstation mit einer Verbindung zum Master. | |
TwinCAT IEC60870-5-104 Unterstation mit einer Verbindung zum Master. | |
TwinCAT IEC60870-5-104 Unterstation mit zwei Verbindungen zum Master. |