Beispiele
In den Beispielprojekten sind folgende Stationsparameter für die Zentralstation eingestellt:
- Standard PC interface: COM1
- 19200 Baud
- Link address: 220
- Link address size: 2 octets
- Cause of transfer size: 2 octets
- Originator address: 1
- Common ASDU address: 7
- Common ASDU address size: 2 octets
- Information object address size: 3 octets
Voraussetzungen
SPS Project | TwinCAT System Manager Konfiguration | Beschreibung |
---|---|---|
Einfache TwinCAT IEC60870-5-101 Zentralstation. Ein minimalistisches SPS-Projekt mit einem Single-Point in Überwachungsrichtung (IOA = 100) und einem Single-Command in Steuerungsrichtung (IOA = 10). | ||
Einfache IEC60870-5-101 Zentralstation |