Beispiele
In den Beispielprojekten sind folgende Stationsparameter für die Unterstation eingestellt:
- Standard PC interface: COM1
- 19200 Baud
- Link address: 220
- Link address size: 2 octets
- Cause of transfer size: 2 octets
- Originator address: 1
- Common ASDU address: 7
- Common ASDU address size: 2 octets
- Information object address size: 3 octets
Voraussetzungen
SPS Project | TwinCAT System Manager Konfiguration | Beschreibung | Download |
|---|---|---|---|
MiniSlaveSample.pro | MiniSlaveSample.tsm | Einfache TwinCAT IEC60870-5-101 Unterstation. Ein minimalistisches SPS-Projekt mit einem Single-Point in Überwachungsrichtung (IOA = 100) und einem Single-Command in Steuerungsrichtung (IOA = 10). | |
TutorialSample.pro | TutorialSample.tsm | Einfache IEC60870-5-101 Unterstation |