FB_CarriageHmi

HMI-Parallelklasse der FB_Carriage Klasse.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ClampHmi EXTENDS FB_PtpMotionHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_CarriageHmi | ||||
EnableDynamicScaler | BOOL | Get, Set | FALSE | Funktion zur Anpassung der Achsdynamik an die kommandierte Sollgeschwindigkeit. |
EnableSmoothStart | BOOL | Get, Set | FALSE | Funktion für den Sanftanlauf außerhalb der Endlagen. |
ManualForBack | Get | <Local> | HMI-Schnittstelle für die Implementierung einer Handfunktion. | |
SmoothStartFactor | LREAL | Get, Set | 0.25 | Faktor, der auf die Maximaldynamik im Falle des Sanftanlaufes angewendet wird. |
SmoothStartThreshold | LREAL | Get, Set | 10.0 | Schwellwert des Abstands zur Endlage, ab dem der Sanftanlauf aktiv wird. |
FB_PtpMotionHmi | ||||
ActiveMove | INT | Get, Set | 0 | Index des aktiven Clusters. |
ActiveSegment | INT | Get, Set | 0 | Index des aktiven Segments. |
AxisMove | REFERENCE TO FB_AxisMoveHmi | Get | <Local> | Objekt der Bewegungskonfiguration. |
EnableRecipe | BOOL | Get, Set | FALSE | Aktiviert das Rezepthandling per I_Recipe. |
NativeCams | Get, Set | <Local> | Interne Instanz von FB_CamsHmi zum Abfragen der Nockenschalterwerte. | |
FB_AxisHmi | ||||
EncoderZeroShift | LREAL | Get, (Set) | 0.0 | Nullpunktverschiebung der Achse. |
LimitingReference | LREAL | Get | 100.0 [%] | Referenzwert (Maximum) für kommandierte Limitierungswerte (Druck- oder Drehmomentlimit). |
MaxAcceleration | LREAL | Get | 0.0 | Maximale Beschleunigung der Achse. |
MaxDeceleration | LREAL | Get | 0.0 | Maximale Verzögerung der Achse. |
MaxJerk | LREAL | Get | 0.0 | Maximaler Ruck der Achse. |
MaxPosition | LREAL | Get | 0.0 | Maximale Position der Achse. |
MaxVelocity | LREAL | Get | 0.0 | Maximale Geschwindigkeit der Achse. |
MinPostion | LREAL | Get | 0.0 | Minimale Position der Achse. |
MinVelocity | LREAL | Get | 0.0 | Minimale Geschwindigkeit der Achse. |
Referencing | Get | <Local> | Parametersätze und Kommandos für das Referenzieren der Achse. | |
SetPosition | LREAL | Get, Set | 0.0 | Position, die beim Aufruf von FB_Axis.SetPosition() verwendet wird. |
UnitGroup | STRING(64) | Get, Set | ‘Length‘ | Physikalische Größe mit der die Achse parametriert und betrieben wird. |
FB_MotionHmi | ||||
ActPosition | LREAL | Get | 0.0 | Aktuelle Position des verbundenen Bewegungsobjektes |
ActVelocity | LREAL | Get | 0.0 | Aktuelle Geschwindigkeit des verbundenen Bewegungsobjektes |
JogLimitingNegative | LREAL | Get, Set | 0.0 | Limitierung des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode |
JogLimitingPositive | LREAL | Get, Set | 0.0 | Limitierung des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogPositive() Methode |
JogVelocityNegative | LREAL | Get, Set | 0.0 | Geschwindigkeit des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode |
JogVelocityPositive | LREAL | Get, Set | 0.0 | Geschwindigkeit des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode |
ManualPower | Get, Set | <Local> | Schnittstelle für eine Handfunktion zum Einschalten des Bewegungsobjektes. | |
Specific | REFERENCE TO FB_MotionSpecificHmi | Get | <Local> | Zugriff auf die technologiespezifischen Funktionen |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Lokale HMI-Variablen
Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
fbParamHandle | FB_MdHandleHmi | Handhabungsschnittstelle zum Laden und Speichern der Maschinendaten. |
FB_CarriageHmi | ||
fbManualForBack | HMI-Schnittstelle für die Implementierung einer Handfunktion. | |
fbParamCarriage | FB_MdCarriageHmi | Einträge der HMI-Parameterliste unter Wagen. |
FB_PtpMotionHmi | ||
aRecipe | ARRAY[] OF FB_MoveClusterRecipe | Strukturierte Rezeptwerte für die Bewegungskonfiguration. |
fbAxisMove | Objekt der Bewegungskonfiguration. | |
fbNativeCams | FB_NativeCamsHmi | Interne Nockenschalterliste zur Verbindung mit dem TF8550 CamControl. |
fbParamPtpMotion | FB_MdPtpMotionHmi | Einträge der HMI-Parameterliste unter Linearbewegung. |
FB_AxisHmi | ||
fbParamAxis | FB_MdAxisHmi | Einträge der HMI-Parameterliste unter Achse. |
fbParamHoming | FB_MdHomingHmi | Einträge der HMI-Parameterliste unter Homing. |
fbReferencing | FB_ReferencingHmi | Parametersätze und Kommandos für das Referenzieren. |
FB_MotionHmi | ||
fbManualPower | Schnittstelle für eine Handfunktion zum Einschalten des Bewegungsobjektes. | |
fbSpecific | FB_MotionSpecificHmi | Technologiespezifische Funktionen des Bewegungsobjektes. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_PtpMotionHmi | |
Moves( | Gibt ein Interface zum x-ten Move-Cluster zurück. |
FB_BaseHmi | |
Init( | Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.
|
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine
|
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
![]() | Vermeidung von Exceptions Die Listen-Zugriffsfunktionen (e.g. Channels(x), Groups(x), etc…) geben bei ungültig angefordertem Index eine Pseudovariable zurück. Zuzüglich wird eine Message im EventLogger geworfen. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_ClampHmi | Standardschnittstelle auf FB_ClampHmi. |
I_PtpMotionHmi | Standardschnittstelle auf FB_PtpMotionHmi. |
I_Recipe | Schnittstelle zur Verwaltung strukturierter Rezeptwerte. |
I_AxisHmi | Standardschnittstelle auf FB_AxisHmi. |
I_MotionHmi | Standardschnittstelle auf FB_MotionHmi. |
I_BaseMdHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseMdHmi. |
I_BaseHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.10.2.0) |
