FB_CamsHmi

Diese Klasse (FB) implementiert eine alleinstehende Nockenschalterliste für ein TF8550 CamControl.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_CamsHmi EXTENDS FB_BaseCamsHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_BaseCamsHmi | ||||
ActiveOnOverflow | BOOL | Get, Set | TRUE | Wenn TRUE, bleiben die Nockenschalter, aktiv, auch wenn der |
CurrentValue | LREAL | Get, Set | 0.0 | Istwert zur Auswertung der Nockenschalterzustände. |
ValueMax | LREAL | Get, Set | 0.0 | Maximaler Wert, der auf der Skala angezeigt und ausgewertet werden soll. |
ValueMin | LREAL | Get, Set | 0.0 | Minimaler Wert, der auf der Skala angezeigt und ausgewertet werden soll. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Lokale HMI-Variablen
Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
aCams | ARRAY[] OF FB_CamSwitchHmi | Einzelne Nockenschalter, die in einem TF8550 CamControl aufgelistet werden können. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_BaseCamsHmi | |
Cam( | Gibt einen einzelnen Nockenschalter per I_CamSwitchHmi-Schnittstelle zurück. |
Copy( | Kopiert die Werte der übergebenen Nockenschalter in diese Instanz. |
FB_BaseHmi | |
Init( | Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_CamsHmi | Standardschnittstelle für TF8550 CamControl basierte Kurvenscheiben. |
I_BaseHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.14.0.0) |