FB_MoveCfgHmi

Fasst die Informationen eines Move Cluster zusammen.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_MoveCfgHmi EXTENDS FB_BaseHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_MoveCfgHmi | ||||
ClampingDuration | LREAL | Get, Set | 5.0 [s] | Zeit über die das Clamping ausgeführt wird. |
ClampingLimiting | LREAL | Get, Set | 0.0 | Druck-/Drehmomentlimitierung des Segmentes. |
ClampingPoint | LREAL | Get, Set | -1.0 | Position ab der das Clamping beginnt. |
ClampingVelocity | LREAL | Get, Set | 0.0 | Vorgesteuerte Geschwindigkeit, mit der das Clamping durchgeführt wird. |
Direction | INT | Get, Set | 0 | Vorgesehene Richtung des Clusters:
< 0 – Negative Richtung |
EndFunction | INT | Get, Set | 0 | ID der Move Cluster Startfunktion. |
InUse | BOOL | Get, Set | FALSE | Cluster wird verwendet. |
ManualVelocity | LREAL | Get, Set | 0.0 | Handgeschwindigkeit des Clusters. |
REFERENCE TO ARRAY[6] OF FB_SegCfgHmi | Get | <Local> | Segmente des Clusters. | |
StartFunction | INT | Get, Set | 0 | ID der Move Cluster Endfunktion. |
Cams | REFERENCE TO ARRAY[5] OF FB_CamCfgHmi | Get | <Local> | Nocken des Clusters. Alternativ: |
ClampingDistance1 | LREAL | Get, Set | 0.0 | Position ab der das Clamping beginnt. Alternativ: |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
1Obsolete
Lokale HMI-Variablen
Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
fbSegments | ARRAY[6] OF FB_SegCfgHmi | Segmente des Clusters. |
fbCams | ARRAY[5] OF FB_CamCfgHmi | Nockenschalter des Clusters. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_MoveCfgHmi | |
GetClampingLookup() | Gibt den eingestellten Clamping Punkt als TF8560 kompatible Struktur (ST_LookUpClamping) zurück. |
GetLastSegInUse() | Gibt den Index des letzten Segments zurück, dessen |
GetLastSegInUseItf() | Gibt ein Interface auf das letzte Segment zurück, dessen |
FB_BaseHmi | |
Init( | Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.
|
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine
|
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Mögliche Ereignisse (Events)
ID | Beschreibung | Alarm/Message |
|---|---|---|
203 | Ungültiger Index in Methodenaufruf | Message |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_MoveCfgHmi | Standardschnittstelle auf FB_MoveCfgHmi. |
I_BaseHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.10.2.0) |