FB_SegCfgHmi

FB_SegCfgHmi 1:

Fasst die Informationen eines Segmentes zusammen.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_SegCfgHmi EXTENDS FB_BaseHmi

FB_SegCfgHmi 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Acceleration

LREAL

Get, Set

0.0

Beschleunigung des Segmentes.

Decelration

LREAL

Get, Set

0.0

Verzögerung des Segmentes.

IgnoreOnce

BOOL

Get, Set

FALSE

Ignoriert das Segment einmalig (beim nächsten Kommando).

InUse

BOOL

Get, Set

FALSE

Segment wird verwendet.

Jerk

LREAL

Get, Set

0.0

Ruck des Segments.

Limiting

LREAL

Get, Set

0.0

Druck-/Drehmomentlimitierung des Segmentes.

Position

LREAL

Get, Set

0.0

Zielposition des Segmentes.

SegFunction

INT

Get, Set

0

ID der Segmentfunktion.

Velocity

LREAL

Get, Set

0.0

Geschwindigkeit des Segmentes.

FB_SegCfgHmi 3: Methoden

Name

Beschreibung

GetPtpLookup()

Gibt das Segment als Variable vom Typ ST_LookUpPtpPoint zurück.

FB_SegCfgHmi 4: Schnittstellen

Name

Beschreibung

I_SegCfgHmi

Standardschnittstelle auf FB_SegCfgHmi.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.42

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.4)