Controls

NuGet-Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Controls

Verfügbar: seit Version 12.6.0

Das NuGet-Paket Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Controls kann über das Paketverwaltungssystem NuGet in das TwinCAT-HMI-Projekt installiert werden.

Name

Beschreibung

ArrowMotionGraph

Mit dem ArrowMotionGraph-Control kann der Benutzer Segmente einer Achsenbewegung konfigurieren.
Positionen und Geschwindigkeiten für verschiedene Segmente werden als Pfeile im Control visualisiert.

BlowPressureChart

BlowPressureChart ist ein spezielles Chart Type Control, das den Blasprozess in einer Blasformmaschine visualisieren kann.

CamControl

CamControl dient der Visualisierung und Konfiguration einer Reihe von Nockenschaltern.

Jeder Nockenschalter ist durch Hysterese- und Schwellenwerte definiert.

Configurator

Das Configurator-Control speichert die Benutzereinstellungen für das Standard-Input-Panel, das erscheint, wenn der Benutzer einen neuen Wert für die im Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Controls-Paket bereitgestellten Controls eingibt.

Es speichert auch die Konfiguration der Maßeinheiten, bietet Funktionen für den Zugriff auf diese Konfiguration und führt Berechnungen zur Einheitenumrechnung durch.

CurveEditor

Das CurveEditor-Control ermöglicht es dem Benutzer, eine Liste von Punkten auf seinem HMI-Bildschirm hinzuzufügen und zu bearbeiten.

Dann kann das Control eine interpolierte Kurve berechnen, die durch jeden Punkt verläuft.

FavoriteBarControl

Das FavoriteBarControl kann mit dem Control Responsive Navigation Bar in TwinCAT HMI verwendet werden. Der Zweck dieses Controls besteht darin, den Benutzern die Möglichkeit zu geben, beliebige Inhalte auf einfache Weise als Favoriten festzulegen, indem sie eine Verknüpfung erstellen, die immer auf dem FavoriteBarControl verfügbar ist.

InputBox

InputBox ist ein Control, mit dem der Benutzer numerische oder boolesche Werte in das TwinCAT-HMI-Projekt eingeben kann.

ManualOperation

Das ManualOperation-Control kann für Bildschirmtasten zum manuellen Bewegen einer Achse verwendet werden.

MeasurementUnitSelector

Mit Hilfe des MeasurementUnitSelector-Controls kann der Benutzer auf die in der Datei Unit_Config.json konfigurierte Einheitenkonfiguration zugreifen und die Einstellungen für die Anzeigeeinheit auf dem Client ändern.

Monitoring

Das Monitoring-Control wird verwendet, um mehrere FB_Monitoring-Objekte in der SPS von einem einzigen Framework-Control aus zu visualisieren und zu konfigurieren.

PfwSingleTempControl

PfwSingleTempControl ermöglicht dem Anwender die einfache Anzeige und Steuerung einer Temperaturzone in TwinCAT HMI.

ProcessScheduler

Das ProcessScheduler-Control ermöglicht dem Benutzer die Visualisierung und Bearbeitung von Wochenplänen, die von der SPS zur Ausführung beliebiger Prozesse verwendet werden können.

StateIndicator

Das StateIndicator-Control zeigt verschiedene Zustände an und kann als LED-Anzeige verwendet werden.

Table

Das Table-Control kann verwendet werden, um mehrere SPS-Variablen in einem paginierten Tabellenformat zu visualisieren.

TimerControl

Das TimerControl kann verwendet werden, um ein FB_Timer-Symbol zu visualisieren und zu konfigurieren.

VariableViewControl

VariableViewControl kann als Dashboard verwendet werden, um Live-Werte von mehreren Variablen auf dem Bildschirm zu visualisieren.

UserLoggingViewer

UserLoggingViewer zeigt den Inhalt von Logdateien an, die von Plastic Controls und der Funktion LogUserChanges im Projekt erzeugt werden.

NuGet-Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Temperature

Verfügbar: ab Version 12.6.0

Das NuGet-Paket Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Temperature kann über das Paketverwaltungssystem NuGet in das TwinCAT-HMI-Projekt installiert werden.

Name

Beschreibung

ZoneConfiguration

Das ZoneConfiguration-Control wird verwendet, um verschiedene Betriebsparameter der in der SPS konfigurierten Temperaturgruppen und -zonen zu visualisieren und dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, diese zu ändern.

ZoneImageLayout

Mit dem Framework-Control ZoneImageLayout können Benutzer Temperaturzonen über einem Bildhintergrund in einem Layout darstellen, das die physische Anordnung auf der Maschine nachbildet.

ZoneGrouping

Das ZoneGrouping-Control wird verwendet, um die Konfiguration der Temperaturgruppen im Tc3 Plastic Application-Projekt zu visualisieren und dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, diese zu ändern.

PfwTempParameters

Das Control PfwTempParameters ist mittlerweile obsolet, es funktioniert mit der SPS-Temperaturschnittstelle aus der Bibliothek Tc3_PlasticaApplication Version 1.5.

TemperatureScheduler

Mit dem TemperatureScheduler-Control kann der Benutzer wöchentliche Zeitpläne für die Aktivierung von Temperaturgruppen anzeigen und bearbeiten.