ZoneImageLayout

Mit dem Framework-Control ZoneImageLayout können Benutzer Temperaturzonen über einem Bildhintergrund in einem Layout darstellen, das die physische Anordnung auf der Maschine nachbildet. Alle Änderungen können direkt vom Kunden vorgenommen werden, so dass die Notwendigkeit entfällt, das Projekt über die Technik zu betreuen.

Basierend auf dem Standard-TcHMI-Control verwendet das ZoneImageLayout-Control die Standard-Hintergrundbild-Attribute wie BackgroundImage, um ein Bild im Hintergrund anzuzeigen. Verschiedene Attribute und Dialoge ermöglichen es dem Benutzer, das Hintergrundbild und damit verbundene Eigenschaften direkt vom Client aus zu ändern.

Auf dem Hintergrund des Controls werden kleine Kacheln dargestellt, wobei jede Kachel den aktuellen Status einer Temperaturzone anzeigt.

Der Benutzer kann verschiedene Attribute, Dialoge und Touch-/Klick-Interaktionen verwenden, um Temperaturzonen-Kacheln zu verschieben und in verschiedenen Layouts anzuordnen.

ZoneImageLayout 1:

Aktion ActivateConfig

Alle neuen Änderungen am Control müssen über die Aktion ActivateConfig aktiviert werden, um neue Werte an die SPS zu senden.

ZoneImageLayout 2:
  1. Hintergrundbild, das auf dem Control angezeigt wird.
  2. Temperaturzonen
  3. Layoutbereich zur Benutzerführung.
  4. Schaltfläche zum Öffnen des Dialogs zur Zonenauswahl.

Kacheln zur Anzeige von Zonen

Jede Zone im Layout wird durch ein visuelles Element dargestellt, das weitere Informationen über die verknüpfte Temperaturzone in der Steuerung liefert.

ZoneImageLayout 3:
  1. ZoneName
  2. PowerLevel
  3. Rahmenfarbe gibt den Status der Zone an
  4. Zone Heizung/Kühlung/Fehlerstatus
  5. ActualTemperature der Zone
  6. Eingang für den Benutzer zum Schreiben der Sollwerttemperatur der Zone

In der folgenden Tabelle werden alle möglichen Rahmenfarben und ihre Bedeutung erläutert.

Rahmenfarbe

Status der Zone

Blau

Die Ist-Temperatur in der Zone ist sehr niedrig.

Grün

Die Ist-Temperatur der Zonen liegt innerhalb des inneren Toleranzbereichs.

Orange

Die Ist-Temperatur der Zonen liegt außerhalb der inneren Toleranzen, aber innerhalb der äußeren Toleranzbereiche.

Rot

Die Ist-Temperatur der Zonen liegt außerhalb des äußeren Toleranzbereichs.