ZoneConfiguration
NuGet-Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Temperature
Verfügbar: ab Version 12.8.0
Das ZoneConfiguration-Control wird verwendet, um verschiedene Betriebsparameter der in der SPS konfigurierten Temperaturgruppen und -zonen zu visualisieren und dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, diese zu ändern.

Jede Temperaturzone in der gewählten Temperaturzonengruppe wird mit verschiedenen Eingabe- und Grafik-Controls visualisiert.

- ZoneName des Kanals.
- Mit diesem Control kann der Benutzer einen Kanal aktivieren/deaktivieren.
- Eine Linearanzeige visualisiert die Ist-Temperatur, die Soll-Temperatur sowie die inneren und äußeren Toleranzbereiche auf einer Skala an.
- Eine Anzeige visualisiert die PowerLevel-Eigenschaft des Kanals.
- Der Kühl-/Heizstatus der Temperaturkanäle wird mit einem entsprechenden Symbol angezeigt.
- ActualTemperature des Kanals.
- SetpointTemperature-Eingang für den Kanal.
- Äußere Toleranz in positiver Richtung.
- Innere Toleranz in positiver Richtung.
- Innere Toleranz in negativer Richtung.
- Äußere Toleranz in negativer Richtung.
- Standby-Temperatur der Zone.
Weiterführende Informationen