Attribute
Kategorie: Curve Editor
Name | Beschreibung |
|---|---|
Liste der Konfigurationsprofile. | |
Legt die Anzahl der Profiländerungen fest, die im EditorProfiles-Array gespeichert werden. | |
Index des Konfigurationsprofils aus der Liste der Editor-Profile, das auf dem Control geladen ist. | |
Liste der Fixpunkte, welche die aktuellen Kurvenwerte des Ziels darstellen. | |
Index des Arrays ActualCurve, bis zu dem das Control die Kurve zeichnet. | |
Der aktuelle Wert wird auf der Skala der Wertachse angezeigt. |
Kategorie: Curve Data
Name | Beschreibung |
|---|---|
Die Basiskomponente wird zu allen Sollwerten hinzugefügt. | |
Basisposition des Cursors. | |
Wertposition des Cursors. | |
Interpolationsmodus für Kurvenberechnungen. | |
Transitionsmodus zwischen letztem und erstem Punkt der Kurve. | |
Wenn | |
Aktiviert/deaktiviert negative Werte in generierten Sollwerten. | |
Wenn | |
Eine Linie in der Mitte der Wertachse ein-/ausblenden. | |
Schrittweite für alle inkrementellen Änderungen entlang der Wertachse. | |
Schrittweite für alle inkrementellen Änderungen entlang der Basisachse. | |
Wird auf | |
Höchster Wert in der aktuellen Fixpunkt-Liste. | |
Legt die zu interpolierenden Fixpunkte fest. | |
Ergebnis der Interpolation der Fixpunkte als Ausgangskurve. | |
Maximale Anzahl von Fixpunkten, die auf dem Control hinzugefügt werden können. | |
Ist dieses Attribut auf |
Kategorie: Axes Data
Name | Beschreibung |
|---|---|
Maximum der Basisachse. | |
Minimum der Wertachse. | |
Maximum der Wertachse. | |
Die Basisachse kann horizontal oder vertikal positioniert werden. | |
Legt die Einheitengruppe der Wertachse fest. | |
Einheitentext, der auf der Basisachse angezeigt werden soll. | |
Wenn |
Kategorie: Marker
Name | Beschreibung |
|---|---|
Wenn | |
Zeigt die Liste der ausgewählten Markerpunkte an. | |
Legt die Breite der Marker fest, die sich auf die Basisachse bezieht. | |
Legt die Breite der Marker fest, die sich auf die Wertachse bezieht. |
Kategorie: Shift Mode
Name | Beschreibung |
|---|---|
Setzt das Control in den Shift-Mode, in dem ein oder mehrere Fixpunkte in verschiedene Richtungen verschoben werden können. | |
Wenn | |
Wenn | |
Auswahlmodus zur Auswahl der Fixpunkte für die Verschiebung. Wenn | |
Index des ersten für die Verschiebung ausgewählten Fixpunkts. | |
Index des letzten für die Verschiebung ausgewählten Fixpunkts. |
Kategorie: Envelope Curve
Name | Beschreibung |
|---|---|
Legt fest, ob die Eigenschaften der Hüllkurvenabweichung Prozentwerte der Wertachse sind. | |
Untere Grenze des Hüllkurvenbereichs. | |
Obere Grenze des Hüllkurvenbereichs. |
Kategorie: Layout
Name | Beschreibung |
|---|---|
Legt die horizontale Auflösung des Diagramms in Pixeln fest. | |
Legt die vertikale Auflösung des Diagramms in Pixeln fest. | |
Legt den Radius der auf dem Control angezeigten Fixpunkte in Pixeln fest. |
Kategorie: Passive Curve
Name | Beschreibung |
|---|---|
Liste der Passive-Curve-Objekte. | |
Der Benutzer kann die Passive-Curve auf dem Control mit dem Attribut ShowPassiveCurve anzeigen. | |
Index des PassiveCurves-Objekts, das vom Control angezeigt werden soll. |
Kategorie: Recipe Management
Name | Beschreibung |
|---|---|
Fügt das Symbol EditorProfiles zum Rezepttyp hinzu, wenn das RecipeHelper-Paket verwendet wird und der Wert auf "IncludeToRecipe" gesetzt ist. | |
Mit diesem Attribut kann der Benutzer den Namen des Rezepttyps festlegen, zu dem das Control die ihm zugeordneten Symbole hinzufügt und alle Änderungen einlernt. |
Kategorie: User Changes Logging
Name | Beschreibung |
|---|---|
Logging der vom Benutzer auf dem Client vorgenommenen Änderungen in einer Logdatei. | |
Deskriptortext, der für den Eintrag im Änderungs-Log anstelle des Symbolpfads verwendet wird. |
- AbsoluteFixedPoints
- ActivationRequired
- ActiveMarkers
- ActiveProfileIndex
- ActualCurve
- ActualCurveIndex
- AllowShiftHorizontally
- AllowShiftVertically
- AvoidNegativeVal
- BaseAxisInverted
- BaseAxisPosition
- BaseAxisUnit
- BaseComponent
- BaseMax
- CalculateSlope
- ChangeLogDescriptor
- CurrentValue
- CursorBase
- CursorValue
- DispCurrentProfile
- DisplayValueInPercent
- EditorProfiles
- EnvelopeDeviationsInPercentage
- EnvelopeNegativeDeviation
- EnvelopePositiveDeviation
- FixedPointRadius
- FixedPoints
- InterpolationModes
- LogChangesByUser
- MarkerLength
- MarkerList
- MarkerWidth
- MaxFixedPoints
- PassiveCurves
- PassiveCurveIndex
- ProfileComponent
- ProfileHistorySize
- RecipeManagement
- RecipeType (veraltet)
- RecipeTypeName
- SelectionIndexEnd
- SelectionIndexStart
- SetPoints
- ShiftMode
- ShiftSelectionMode
- ShowCentreLine
- ShowPassiveCurve
- StepSize
- StepSizeBase
- TransitionModes
- ValueAxisUnitGroup
- ValueMax
- ValueMin
- ViewBoxHeight
- ViewBoxWidth