ShiftMode
Setzt das Control in den Shift-Mode, in dem ein oder mehrere Festpunkte in verschiedene Richtungen verschoben werden können.
Sobald der Shift-Mode aktiviert ist, erscheint ein roter Rahmen um das Control, um anzuzeigen, dass der Shift-Mode aktiv ist.
![]() | Keine Benutzerinteraktionen Im Shift-Mode sind die folgenden Benutzerinteraktionen deaktiviert: Zoomen mit zwei Fingern, Ziehen eines einzelnen Festpunkts, Doppeltippen zum Hinzufügen eines neuen Punkts und Ziehen von Basiskomponenten. |
In diesem Modus können alle ausgewählten Festpunkte in drei Richtungen gezogen werden:
- Ziehen in Basisrichtung
- Ziehen in Richtung der Wertachse
- Ziehen Sie in beide Richtungen entlang des Diagramms
Mit den Schaltflächen in der oberen rechten Ecke kann der Benutzer im Shift-Mode Verschiebungen durchführen.
Aktion | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
Alle Festpunkte auswählen | Wenn die erste Schaltfläche einmal angeklickt wird, werden alle im Diagramm verfügbaren Festpunkte ausgewählt. |
|
Festpunkte mit Auswahlrechteck auswählen | Der Benutzer kann mit einem Finger ein Rechteck auf dem Bildschirm zeichnen. Alle Punkte, die von diesem Rechteck abgedeckt werden, und alle Punkte, die nicht ausgewählt sind, deren Basisindex aber zwischen dem ersten und dem letzten ausgewählten Punkt liegt, werden ausgewählt, sobald das Auswahlrechteck gezeichnet wurde. |
|
Festpunkte in vertikaler Richtung ziehen | Nach der Auswahl der gewünschten Festpunkte kann der Benutzer mit der in der nächsten Abbildung gezeigten Schaltfläche die Ziehrichtung auswählen. Wenn das Ziehen in vertikaler Richtung aktiviert ist, erscheint ein Ziehpunkt in der Mitte des Diagramms. Der Benutzer kann diesen Punkt entlang der Richtung der Basisachse ziehen und alle ausgewählten Festpunkte werden verschoben. |
|
Festpunkte in Richtung der horizontalen Achse ziehen | Nach der Auswahl der gewünschten Festpunkte kann der Benutzer mit der in der nächsten Abbildung gezeigten Schaltfläche die Ziehrichtung auswählen. Wenn das Ziehen in Richtung der horizontalen Achse aktiviert ist, wird in der Mitte des Diagramms ein Ziehpunkt angezeigt. Der Benutzer kann diesen Punkt entlang der Richtung der Basisachse ziehen, und alle ausgewählten Festpunkte werden in die Richtungen der Wertachsen verschoben. |
|
Festpunkte in alle Richtungen ziehen | Wenn die Richtungen der Basisachse und der Wertachse aktiviert sind, können die ausgewählten Festpunkte gleichzeitig in beide Richtungen verschoben werden. |
|
Schema: tchmi:general#/definitions/Boolean
Attribut-Getter: getShiftMode
Attribut-Setter: setShiftMode
Verfügbar: seit Version 12.6.0