FB_BA_AreaLighting

Auswahl des Lichtbetriebs für einen Bereich anhand eines Zeitschaltplanes (Sched) und eines Handeingriffs (OpModMan).
Der Handeingriff hat folgende Modi:
Wert | Bedeutung |
|---|---|
1 | Automatikbetrieb. |
2 | Manuelle Anwahl Nachtwächterrundgang. |
3 | Manuelle Anwahl Gebäudereinigung. |
4 | Manuelle Anwahl Wartung. |
5 | Manuelle Anwahl Benutzerdefiniert 1. |
6 | Manuelle Anwahl Benutzerdefiniert 2. |
Ist Automatikbetrieb gewählt, so setzt der Baustein DeMuxManMod den Ausgang bQ01. Da dieser Ausgang nicht mit dem PrioSwi verbunden ist, ist der Handbetrieb am PrioSwi deaktiviert und der Zeitschaltplan Sched ist aktiv. Dieser kann folgende Werte annehmen:
Wert | Bedeutung |
|---|---|
1 | Default. |
2 | Nachtwächterrundgang. |
3 | Gebäudereinigung. |
4 | Benutzerdefiniert 1. |
5 | Benutzerdefiniert 2. |
Der aktuell angewählte Lichtbetrieb eAreaMode, welcher vom selben Typ wie der Gebäudemodus ist, wird dann über den Baustein OpModPr zur Anzeige gebracht.
Anhand des aktuell gültigen Lichtbetriebs wird einer der Eventbausteine aktiviert. Alle möglichen Lichttelegramme werden neben dem eingangsseitigen Etagentelegramm stFloor an den Prioritätenbaustein PrioSwi geführt. Das daraus resultierende Telegramm steht am Ausgang stArea den Raumtemplates zur Verfügung.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_AreaLighting EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
stFloor : ST_BA_Lighting;
END_VAR
VAR_OUTPUT
stArea : ST_BA_Lighting;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
OpModMan : FB_BA_MV_Op;
OpModPr : FB_BA_MV_Op;
Sched : FB_BA_SchedM;
LgtValNightWatch : FB_BA_AV_Op;
LgtTNightWatch : FB_BA_AV_Op;
NightWatch : FB_BA_LightingEvt := ( ePrio := E_BA_LightingPrio.eNightWatch);
LgtValCleaning : FB_BA_AV_Op;
LgtTCleaning : FB_BA_AV_Op;
Cleaning : FB_BA_LightingEvt := ( ePrio := E_BA_LightingPrio.eCleaning);
LgtValMaintenance : FB_BA_AV_Op;
LgtTMaintenance : FB_BA_AV_Op;
Maintenance : FB_BA_LightingEvt := ( ePrio := E_BA_LightingPrio.eMaintenance);
LgtValUserDefined1 : FB_BA_AV_Op;
LgtTUserDefined1 : FB_BA_AV_Op;
UserDefined1 : FB_BA_LightingEvt := ( ePrio := 10);
LgtValUserDefined2 : FB_BA_AV_Op;
LgtTUserDefined2 : FB_BA_AV_Op;
UserDefined2 : FB_BA_LightingEvt := ( ePrio := 10);
END_VAR
VAR
DeMuxManMod : FB_BA_DMUX_B08;
DeMuxSched : FB_BA_DMUX_B08;
AreaMode : FB_BA_PrioSwi_UDI16;
eAreaMode : E_BA_BuildingMode;
PrioSwi : FB_BA_LightingTgmSel8;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stFloor | Lichtsteuertelegramm aus der übergeordneten Ebene "Etage". |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stArea | Resultierendes Lichtsteuertelegramm aus diesem Template, welches die Ebene "Bereich" repräsentiert. |
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
OpModMan | Eingabeobjekt Hand für den Gebäudemodus (BuildingMode). | |
OpModPr | Resultierender Modus. | |
Sched | Zeitschaltobjekt (Automatik) für den Gebäudemodus (BuildingMode). | |
LgtValNightWatch | Eingabeobjekt für den Lichtwert Nachtwächterrundgang. | |
LgtTNightWatch | Eingabeobjekt für die Lichttemperatur Nachtwächterrundgang. | |
NightWatch | Eventbaustein Nachtwächterrundgang. | |
LgtValCleaning | Eingabeobjekt für den Lichtwert Gebäudereinigung. | |
LgtTCleaning | Eingabeobjekt für die Lichttemperatur Gebäudereinigung. | |
Cleaning | Eventbaustein Gebäudereinigung. | |
LgtValMaintenance | Eingabeobjekt für den Lichtwert Wartung. | |
LgtTMaintenance | Eingabeobjekt für die Lichttemperatur Wartung. | |
Maintenance | Eventbaustein Wartung. | |
LgtValUserDefined1 | Eingabeobjekt für den Lichtwert "Benutzerdefiniert1". | |
LgtTUserDefined1 | Eingabeobjekt für die Lichttemperatur "Benutzerdefiniert1". | |
UserDefined1 | Eventbaustein "Benutzerdefiniert1". | |
LgtValUserDefined2 | Eingabeobjekt für den Lichtwert "Benutzerdefiniert2". | |
LgtTUserDefined2 | Eingabeobjekt für die Lichttemperatur "Benutzerdefiniert2". | |
UserDefined2 | Eventbaustein "Benutzerdefiniert2". |
VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
DeMuxManMod | Konvertierung des Multistate-Wertes Handanwahl zu einem Binärausgang. | |
DeMuxSched | Konvertierung des Multistate-Wertes Zeitschaltplan zu einem Binärausgang. | |
AreaMode | Priorisierende Rückumwandlung der Status zu einem resultierenden Multistate - bzw. Enumerationswert für den Lichtbetrieb im Gebäudebereich. | |
eAreaMode | Aktuell gültiger Lichtbetrieb im Gebäudebereich. | |
PrioSwi | Telegrammauswahlbaustein für die Lichttelegramme. |