FB_BA_MV_Op

FB_BA_MV_Op 1:

Der Funktionsbaustein FB_BA_MV_Op repräsentiert ein Multi-State-Value-Objekt zur Anzeige oder Eingabe eines Multi-State-Wertes.

Wenn an der Eingangsvariable nValuePgm etwas angeschlossen ist, dann erkennt das Objekt automatisch, dass es der Anzeige eines Wertes dient. Andernfalls dient es der Eingabe eines Multi-State-Wertes.

Das Multi-State-Value-Objekt spezifiziert einen Objekttyp, dessen Properties extern sichtbare Charakteristiken eines virtuellen Datenpunkts für einen „Mehrstufigen Wert“ repräsentieren. Der Multi-State-Value hat im dazugehörigen Device-Objekt keine E-/A-Hardware, er ist im Speicher abgelegt.

Vererbungshierarchie

FB_BA_Base

    FB_BA_BasePublisher

        FB_BA_Object

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_MV_Op EXTENDS FB_BA_Object IMPLEMENTS I_BA_MultistateOpObject, I_BA_AnyValue
VAR_INPUT
  nValuePgm          : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  nPresentValue      : UDINT := 1;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Variable Parameters'}
    nDefaultValue    : UDINT := 1;
    eToggleMode      : E_BA_ToggleMode := E_BA_ToggleMode.eSwitch;
  {endregion}
  {region 'Fixed Parameters'}
    aStateText       : T_BA_StateTextArray;
  {endregion}
  {region 'Operational Parameters'}
    nValueRm         : UDINT := 1;
  {endregion}
END_VAR
VAR
  {region 'Output-Properties'}
    nStateCount      : UDINT;
  {endregion}
END_VAR
VAR
  {region 'Interface'}
    eValueSource     : E_BA_ProcessSignalSource;
  {endregion}
END_VAR

FB_BA_MV_Op 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

nValuePgm

UDINT

Wert eines Multi-State-Objektes für die Priorität „Program“.

FB_BA_MV_Op 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

nPresentValue

UDINT

Aktueller Wert für mehrstufige Ausgaben.

FB_BA_MV_Op 4: Eingänge CONSTANT PERSISTENT

Name

Typ

Beschreibung

nDefaultValue

UDINT

Wert der angenommen wird, wenn alle 16 Prioritäten des Priority-Arrays eines kommandierbaren Objektes keinen Eintrag haben bzw. NULL sind.

eToggleMode

E_BA_ToggleMode

Enumeration zur Festlegung, wie der Ausgabewert bPresentValue eines Objektes in Abhängigkeit des Eingangs bValuePgm erzeugt wird.

aStateText

T_BA_StateTextArray

Das Array dient der Deklaration der Statustexte eines Multi-State-Objektes.

nValueRm

UDINT

Variable zum Beschreiben eines Objektes von der HMI.

VAR

Name

Typ

Beschreibung

nStateCount

UDINT

Zahl der Status eines Multi-State-Objektes.

eValueSource

E_BA_ProcessSignalSource

Die Variable zeigt an, ob ein Objekt des Typs FB_BA_..._OP als Anzeige- oder Eingabeobjekt dient.

eVarInput = 1 Das Objekt dient der Anzeige eines Wertes. Der Wert wird dem Objekt an einem Eingang innerhalb der SPS übergeben.

eParameter = 2 Das Objekt dient der Eingabe eines Parameters, welcher von einem BACnet-Client bzw. der TwinCAT HMI verändert werden kann.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.35

Tc3_XBA ab v5.3.0.0