FB_BA_Object

FB_BA_Object 1:

Der Funktionsbaustein FB_BA_Object stellt die Grundlage zur Entwicklung weiterer Objekte dar.

Eine Übersicht zur Einbindung des FB_BA_Object befindet sich zu Beginn der Dokumentation der Tc3_XBA.

Diese Objekte müssen im Projekt zyklisch aufgerufen werden. Hierbei verhindert das Aussetzen von Aufrufen (z. B. innerhalb von IF-Bedingungen) eine korrekte Initialisierung.

FB_BA_Object 2:

Objekte sollten in einem VAR oder VAR_INPUT CONSTANT Bereich deklariert werden.
Persistente Deklarationsbereiche müssen vermieden werden!

FB_BA_Object 3:

Innerhalb von geerbten FBs muss der Basis-FB mit "SUPER^()" aufgerufen werden!

Initialisierung

Während ein Objekt initialisiert wird, durchläuft es nacheinander mehrere Zustände:

Vererbungshierarchie

FB_BA_BasePublisher

    FB_BA_Object

Syntax

FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_BA_Object EXTENDS FB_BA_BasePublisher IMPLEMENTS I_BA_Object, I_BACnet_ObjectOwner
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Fixed Parameters'}
    nInstanceID          : UDINT;
    sDeviceType          : T_BA_SmallString := XBA_Globals.sPlaceholder_Empty;

    eAssignAsTrendRef    : E_BA_AssignRefMode := E_BA_AssignRefMode.eInitByProfile;
  {endregion}
  {region 'Variable Parameters'}
    sObjectName          : T_MaxString := XBA_Globals.sPlaceholder_Empty;
    sDescription         : T_MaxString := XBA_Globals.sPlaceholder_Empty;
    sTag                 : STRING(XBA_Param.nTag_Length);
  {endregion}
END_VAR
VAR PERSISTENT
  {region 'General'}
    sInstObjectName      : STRING;
    sInstDescription     : STRING;
  {endregion}
END_VAR
VAR
  {region 'Fixed Variables'}
    iParent              : I_BA_View;
    iLabel               : I_BA_Label;
    iProfile             : I_BA_Profile;
  {endregion}
  {region 'SubInit'}
    eObjectType          : E_BA_ObjectType := E_BA_ObjectType.eObject;
    stAttributes         : ST_BA_ObjectAttributes;
  {endregion}
END_VAR
VAR
  {region 'General'}
    nLevel               : UINT := 0; // Current hierarchy level according to root object (which has level 0)
    eState               : E_BA_ObjectState := E_BA_ObjectState.First;
    sFmtPresentValue     : STRING;// Present value in a formated string
  {endregion}
END_VAR

FB_BA_Object 4: Eingänge CONSTANT PERSISTENT

Name

Typ

Beschreibung

nInstanceID

UDINT

Diese Eigenschaft ist ein numerischer Code zur Identifizierung des Objekts. Er muss eindeutig innerhalb des Gerätes sein.

sDeviceType

T_BA_SmallString

Diese Eigenschaft ist eine Textbeschreibung des physischen Geräts, das an den Analogausgang angeschlossen ist.

eAssignAsTrendRef

E_BA_AssignRefMode

Weist Objekte als Referenz zu Trend-Objekte hinzu (Automatic Trending).

Die gewählte Einstellung wird einmalig ausgeführt und nach Anwendung automatisch deaktiviert.

Es ist jederzeit möglich die Einstellung einzelner Objekte erneut manuell anzupassen.

sObjectName

T_MaxString

Diese Eigenschaft stellt einen Namen für das Objekt dar. Er muss innerhalb des Geräts eindeutig sein.

Im Grundgerüst von TF8040 kann jede Ebene einen Teil-String erhalten. Die Teil-Strings der Ebenen werden von dem DPAD-Mechanismus verkettet, sodass mittels dieses Algorithmus der komplette Name des Objektes entsteht (siehe DPAD).

sDescription

T_MaxString

Diese Eigenschaft stellt einen Beschreibungstext für das Objekt dar.

Im Grundgerüst von TF8040 kann jede Ebene einen Teil-String erhalten. Die Teil-Strings der Ebenen werden von dem DPAD-Mechanismus verkettet, sodass mittels dieses Algorithmus der komplette Name des Objektes entsteht (siehe DPAD).

sTag

STRING

Diese Eigenschaft stellt einen zusätzlichen Beschreibungstext für das Objekt dar.

Der String sTag kann nutzer- bzw. projektspezifisch angewendet werden. Zum Beispiel zum Eintrag der Schaltschrankgerätekennzeichnung.

FB_BA_Object 5: Eingänge PERSISTENT

Name

Typ

Beschreibung

sInstObjectName

STRING

Objektname der Instanz.

sInstDescription

STRING

Beschreibung der Instanz.

VAR

Name

Typ

Beschreibung

iParent

I_BA_Parent

Schnittstelle Elternobjekt.

iLabel

I_BA_Label

Schnittstelle Beschreibung.

iProfile

I_BA_Profile

Schnittstelle Profil.

eObjectType

E_BA_ObjectType

Auswahl der Objekttyps.

stAttributes

ST_BA_ObjectAttributes

Definition der Attribute.

nLevel

UINT

Aktuelle Hierarchieebene gemäß dem Grundobjekt (Ebene 0).

eState

E_BA_SubscriberState

Auswertung des Subscriberstatus.

sFmtPresentValue

STRING

Aktueller Wert in einem formatierten String.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.35

Tc3_XBA ab v5.3.0.0