FB_BA_LightingTgmSel4 / FB_BA_LightingTgmSel8

FB_BA_LightingTgmSel4 / FB_BA_LightingTgmSel8 1:

Die Funktion der Bausteine ist stellvertretend am FB_BA_LightingTgmSel8 erläutert.

Die Funktionsbausteine dienen zur Prioritätssteuerung für bis zu 4 bzw. bis zu 8 Lichtsteuertelegramme (stLighting_Prio1 … stLighting_Prio4, bzw. stLighting_Prio1 … stLighting_Prio8) des Typs ST_BA_Lighting.

Das aktive Telegramm der höchsten Priorität wird am Ausgang stLighting ausgegeben. "Aktiv" bedeutet, dass innerhalb der Struktur des Positioniertelegramms die Variable bActv gesetzt ist. Die Priorität ist dabei innerhalb der Telegrammstruktur als ePrio hinterlegt, wobei die Priorität als höher gilt, je geringer der Wert von ePrio ist.

Bei Telegrammen gleicher Priorität gilt das zuletzt veränderte (last writer wins), ermittelt durch die Variable nEvtInc.

Dieser Baustein ist so zu programmieren, dass immer eines der angelegten Telegramme aktiv ist. Falls ein Telegramm nicht aktiv ist, wird am Ausgang ein Leertelegramm ausgegeben, d.h. fLgtVal = 0, fLgtT = 0, bDimUp = FALSE, bDimDwn = FALSE, bDimMod = FALSE, bActv = FALSE.

FB_BA_LightingTgmSel4 / FB_BA_LightingTgmSel8 2: Eingänge

VAR_INPUT
  stLightingTgm_1    : ST_BA_Lighting;
  stLightingTgm_2    : ST_BA_Lighting;
  stLightingTgm_3    : ST_BA_Lighting;
  stLightingTgm_4    : ST_BA_Lighting;
  stLightingTgm_5    : ST_BA_Lighting;
  stLightingTgm_6    : ST_BA_Lighting;
  stLightingTgm_7    : ST_BA_Lighting;
  stLightingTgm_8    : ST_BA_Lighting;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stLightingTgm_N

ST_BA_Lighting

Telegrammeingänge.

FB_BA_LightingTgmSel4 / FB_BA_LightingTgmSel8 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  stLighting      : ST_BA_Lighting;
  nNumActvTgm     : UINT;
  ePrioActvTgm    : E_BA_LightingPrio;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stLighting

ST_BA_Lighting

Resulierendes Telegramm.

nNumActvTgm

UINT

Zeigt an, welcher Eingang resultiert, wenn z.B. stLightingTgm_3 durchgereicht wird, ist nNumActvTgm = 3.

Ist nNumActvTgm = 0, so ist kein Telegramm aktiv.

ePrioActvTgm

E_BA_LightingPrio

Dieser Ausgang gibt die Priorität des aktiven Telegrammes an.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.22

Tc3_BA2 ab v5.2.5.0