E_BA_LightingPrio
Die Enumeration beinhaltet die unterschiedlichen Prioritäten der Lichtsteuerfunktionen.
In einem Projekt müssen nicht zwingend alle Prioritäten verwendet werden.
TYPE E_BA_LightingPrio:
(
eNone := 0,
eFire := 1,
eCommError := 2,
eBurglary := 3,
eMaintenance := 4,
eManualActuator := 5,
eManualGroup := 6,
eCleaning := 8,
eNightWatch := 9,
eAllOff := 10,
eAllOn := 11,
eScene1 := 12,
eConstantLightControl := 13,
eAutomaticLight := 14,
eScene2 := 16,
eScene3 := 17
) BYTE;
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
eNone | Die Lichtsteuerung übernimmt keine Funktion. |
eFire | Feueralarm. |
eCommError | Verhalten der Beleuchtung im Fehlerzustand, beispielsweise Kommunikationsunterbrechung. |
eBurglary | Einbruch. |
eMaintenance | Wartung. |
eManualActuator | Handfunktion. |
eManualGroup | Hand-Gruppenfunktion. |
eCleaning | Gebäudereinigung. |
eNightWatch | Nachtwächterrundgang. |
eAllOff | Zentral Aus. |
eAllOn | Zentral Ein. |
eScene1 | Szene 1. |
eConstantLightControl | Konstantlichtregelung. |
eAutomaticLight | Automatiklicht. |
eScene2 | Szene 2. |
eScene3 | Szene 3. |