FB_BA_AC_TCasCtrl_02

Das Template dient der Raumtemperaturregelung mittels Raum-Zuluft-Kaskade.
Es besteht aus zwei Führungsreglern zur Berechnung der Zuluft Temperatursollwerte für die Aggregate Erhitzer und Kühler. Jeder der beiden Führungsregler erhält einen separaten Sollwert. Der Sollwert des Führungsreglers für die Funktion des Heizens liegt unterhalb dem des Sollwertes des Führungsreglers für das Kühlen. Zwischen den beiden Sollwerten ergibt sich eine energieneutrale Zone.
Zusätzlich ermittelt es den Zulufttemperatur Sollwert für die Energierückgewinnung abhängig von deren Wirksinn.
Die Freigabe der Zulufttemperatur Sequenzregelung erfolgt mit der Variablen bOn durch die Auswertung des Empfangsbausteins der Schrittkettensteuerung Aggregate.
Prinzipschema01

Prinzipschema02

![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_AC_TCasCtrl_02 EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
fSpRmHtg : REAL;
fSpRmCol : REAL;
fTRm : REAL;
eAction : E_BA_Action := E_BA_Action.eDirect;
END_VAR
VAR_OUTPUT
fSpHtg : REAL;
fSpCol : REAL;
fSpErc : REAL;
fMax : REAL;
fMin : REAL;
bOn : BOOL;
END_VAR
VAR_IN_OUT
stAggregate : ST_BA_Aggregate;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
SpHtg : FB_BA_AV_Op;
SpCol : FB_BA_AV_Op;
SpErc : FB_BA_AV_Op;
SelSpErc : FB_BA_MV_Op;
CtrlHtg : FB_BA_Loop;
CtrlCol : FB_BA_Loop;
LoopSync : FB_BA_LoopSync;
Aggregate : FB_BA_Aggregate;
END_VAR
VAR
PrioSwiVal : FB_BA_PrioSwi_UDI04;
MuxCmd : FB_BA_MMUX_B04;
MuxSpHtg : FB_BA_MMUX_R04;
MuxSpCol : FB_BA_MMUX_R04;
MuxSpErc : FB_BA_MMUX_R04;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fSpRmHtg | REAL | Eingangsvariable für den Sollwert Raumtemperatur Heizen. |
fSpRmCol | REAL | Eingangsvariable für den Sollwert Raumtemperatur Kühlen. |
fTRm | REAL | Eingangsvariable, an der die Raumtemperatur angelegt wird. Die Raumtemperatur ist die Regelgröße des PID-Führungsreglers Ctrl. Ist keine Raumtemperatur vorhanden, so kann die Ablufttemperatur einer Lüftungsanlage als Regelgröße genommen werden. |
eAction | Eingangsvariable, an der der Wirksinn der Energierückgewinnung angelegt wird. In Abhängigkeit des Wirksinns wird der Sollwert für die Energierückgewinnung bestimmt. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fSpHtg | REAL | Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für den Erhitzer. |
fSpCol | REAL | Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für den Kühler. |
fSpErc | REAL | Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für die Energierückgewinnung. |
fMax | REAL | Oberer Wert der Regler-Ausgangsbegrenzung. |
fMin | REAL | Unterer Wert der Regler-Ausgangsbegrenzung. |
bOn | BOOL | Der Ausgang zeigt das resultierende Ergebnis des Multiplexer MuxCmd an. Dieses wird innerhalb der Lüftungsanlage weiterverarbeitet und dient der Freigabe der Zulufttemperatur Sequenzregelung. |
Ein- / Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stAggregate | Bidirektionale Aggregate Struktur über welche die Freigaben und Schaltwerte an den Auswertebaustein der Schrittkettensteuerung Aggregate übermittelt werden. Die Aggregate Struktur überträgt die aufgenommenen Rückmeldungen hoch und runter an die zentrale Anlagensteuerung. |
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SpHtg | Analog-Wert-Objekt zur Anzeige des errechneten Raumtemperatur-Sollwertes Heizen. | |
SpCol | Analog-Wert-Objekt zur Anzeige des errechneten Raumtemperatur-Sollwertes Kühlen. | |
SpErc | Analog-Wert-Objekt zur Anzeige des errechneten Zulufttemperatur-Sollwertes Energierückgewinnung. | |
SelSpErc | Das Multistate-Werte-Objekt dient der Auswahl der Strategie Sollwert Energierückgewinnung. E_BA_AC_SelSpErc.eAction: = 1: Wirksinnabhängig, definiert durch den Eingang eErcAction. E_BA_AC_SelSpErc.eAverageHtgCol:= 2: Mittelwert aus den Eingangsvariablen fSpHtg und fSpCol. | |
CtrlHtg | Das LOOP-Objekt dient als Führungsregler für eine Raumtemperaturregelung mittels Raum-Zuluft-Kaskade. Es liefert den Zulufttemperatur-Sollwert für das Heizen. | |
CtrlCol | Das LOOP-Objekt dient als Führungsregler für eine Raumtemperaturregelung mittels Raum-Zuluft-Kaskade. Es liefert den Zulufttemperatur-Sollwert für das Kühlen. | |
LoopSync | Der Funktionsbaustein führt eine Parameter-Synchronisation der beiden Führungsregler CtrlHtg/CtrlCol durch | |
Aggregate | Der Aggregatebaustein repräsentiert den Empfangsbaustein einer Schrittkettensteuerung. Innerhalb des Funktionsbausteins wird die Aggregatestruktur stAggregate ausgewertet und anhand der Ein- und Ausgänge in das Template integriert. |
Variablen
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
PrioSwiVal | Der Prioritätenschalter ermittelt anhand der Kommandostruktur stCmd den Modulationsbefehl für den Multiplexer MuxCmd. | |
MuxCmd | Der Multiplexer ermittelt den aktuellen Schaltbefehl aus dem Modulationsbefehl des Prioritätenschalters PrioSwiVal. Das resultierende Ergebnis wird an den Ausgang bOn übermittelt. Der Multiplexer definiert die Freigabebedingungen des PID-Führungsreglers Ctrl. | |
MuxSpHtg | Der Multiplexer definiert den Sollwert Heizen fSpHtg in Abhängigkeit des Prioritätenschalters PrioSwiVal. | |
MuxSpCol | Der Multiplexer definiert den Sollwert Kühlen fSpCol in Abhängigkeit des Prioritätenschalters PrioSwiVal. | |
MuxSpErc | Der Multiplexer definiert den Sollwert Energierückgewinnung fSpErc in Abhängigkeit des Prioritätenschalters PrioSwiVal. |