FB_BA_MotCtl

Das Template dient der Ansteuerung und Regelung eines Drehzahl-gesteuerten Motors.
Es besteht im Wesentlichen aus einem BO- und AO-Objekt für die Ansteuerung des Motors (Frequenzumformers), eines BI-Objektes zur Anzeige einer Störung und einem PID-Regler für die Drehzahlregelung. Der Funktionsbaustein PlantLock sammelt alle sicherheitsrelevanten Störungen. Über die Kommandostruktur stCmd werden dem Template die Freigaben und Modulationsbefehle übermittelt.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_MotCtl EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
fIn : REAL;
stCmd : ST_BA_Mdlt;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bCmd : BOOL;
fMdlt : REAL;
bDst : BOOL;
eActivePrio : E_BA_Priority;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
Dst : FB_BA_BI_Raw;
Cmd : FB_BA_BO_Raw;
Mdlt : FB_BA_AO_Raw;
Sp : FB_BA_AV_Op;
Ctrl : FB_BA_Loop;
PlantLock : FB_BA_PlantLock;
END_VAR
VAR
bPrioSfty : BOOL;
bPrioCrit : BOOL;
PrioSwiVal : FB_BA_PrioSwi_UDI04;
MuxCmd : FB_BA_MMUX_B04;
MuxMdlt : FB_BA_MMUX_R04;
fMax : REAL;
fMin : REAL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fIn | REAL | An dem Eingang wird der Istwert für den Regler Ctrl angeschlossen. |
stCmd | Über die Kommandostruktur stCmd werden dem Template die Freigaben und Modulationsbefehle übermittelt. Das Kommando mit der höchsten Priorität bestimmt am Binär-Ausgangs-Objekt Cmd den Schaltbefehl and am Analog-Ausgabe-Objekt Mdlt den Stellbefehl. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bCmd | BOOL | Ausgabe des Schaltwertes. |
fMdlt | REAL | Aktueller Wert des Analog-Output-Objektes. |
bDst | BOOL | Die Variable ist eine Auswertung der Lockprioritäten „Safety“ und „Critical“ der Projektstruktur und zeigt ein ausgelöstes Ereignis an. |
eActivePrio | Anzeige der aktiven Priorität. |
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Dst | Binär-Eingangs-Objekt dient der Verarbeitung einer Störung. | |
Cmd | Das Binär-Ausgangs-Objekt dient der Ausgabe eines Schaltbefehls und übermittelt diesen an die IO-Ebene. | |
Mdlt | Aktueller Wert des Analog-Output-Objektes. | |
Sp | Eingabe des Sollwerts für den PID-Regler Ctrl. | |
Ctrl | PID-Regler. | |
PlantLock | Der Funktionsbaustein PlantLock sammelt alle sicherheitsrelevanten Störungen auf dieser Ebene der Projektstruktur und löst dementsprechend Schaltbefehle im Template aus. |
Variablen
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bPrioSfty | BOOL | Die Variable ist eine Auswertung der Lockpriorität „Safety“ der Projektstruktur. |
bPrioCrit | BOOL | Die Variable ist eine Auswertung der Lockpriorität „Critical“ der Projektstruktur. |
bPrioSwiVal | Der Prioritätenschalter PrioSwiVal ermittelt anhand der Kommandostruktur stCmd den Modulationsbefehl für die Multiplexer MuxCmd und MuxMdlt. | |
MuxCmd | Der Multiplexer MuxCmd ermittelt den aktuellen Schaltwert aus der Kommandierung des Prioritätenschalters PrioSwiVal. Das resultierende Ergebnis wird an das Binär-Ausgangs-Objekt Cmd übermittelt. | |
MuxMdlt | Der Multiplexer MuxMdlt ermittelt den aktuellen Stellwert aus den Modulationswerten Ctrl.fPresentValue, fMin, fMax und dem Modulationsbefehl des Prioritätenschalters PrioSwiVal. Das resultierende Ergebnis wird an das Analog-Ausgangs-Objekt Mdlt übermittelt. | |
fMax | REAL | Maximalwert des Reglers, welcher ausgegeben wird, wenn der Modulationsbefehl E_BA_MdltCmd.eMax ansteht (siehe E_BA_Mdlt). |
fMin | REAL | Minimalwert des Reglers, welcher ausgegeben wird, wenn der Modulationsbefehl E_BA_MdltCmd.eMin ansteht (siehe E_BA_Mdlt). |