FB_BA_BO_Raw

Der Funktionsbaustein FB_BA_BO_Raw repräsentiert ein binäres Ausgangsobjekt innerhalb des Grundgerüstes. Zur Verknüpfung des Schaltbefehls mit dem Prozessabbild der Klemme dient die Variable bRawVal.
Das Objekt besitzt ein Prioritäten-Array und ist somit zu kommandieren.
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_BO_Raw EXTENDS FB_BA_BaseBO
VAR_INPUT
bRawOvrrd : BOOL;
bEnFdbk : BOOL;
bRawValFdbk : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bRawVal : BOOL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
{region 'Variable Parameters'}
{attribute 'parameterCategory':='Config'}
ePolarity : E_BA_Polarity := E_BA_Polarity.eNormal;
{endregion}
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bRawOvrrd | BOOL | An diese Variable kann die Rückmeldung eines in einer Klemme enthaltenen Schalters für die mechanische Übersteuerung eines Ausgangs angeschlossen werden. |
bEnFdbck | BOOL | Variable zum Start der Überwachung der Rückmeldung am binären Ausgang. |
bRawValFdbck | BOOL | Die Variable entspricht dem Wert des aktuellen Feedbacks. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bRawVal | BOOL | Wert des Binärausgangs zur Verknüpfung mit dem Prozessabbild der Klemme. |
Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ePolarity | E_BA_Polarity | An diesem Eingang ist die Polarität des Sensors einzustellen. Die Einstellung erfolgt durch die Auswahl des Typs in der Enumeration. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.35 | Tc3_XBA ab v5.3.0.0 |