FB_BA_EventObjectEx

FB_BA_EventObjectEx 1:

Der Funktionsbaustein FB_BA_EventObjectEx erweitert die Grundfunktionalitäten eines BACnet Objektes um die Eigenschaftender objektinternen Benachrichtigung (Intrinsic Reporting). Hierbei werden Benachrichtigungen und Alarmmeldungen vom BACnet Objekt selbst generiert und an eine Meldeklasse weitergeleitet.

Zusätzlich wird das Objekt um die Eigenschaft einer Zeitverzögerung (stTimeDelay) der Ereignisverarbeitung (eEnPlantLock) erweitert.

Vererbungshierarchie

FB_BA_Base

    FB_BA_BasePublisher

        FB_BA_Object

            FB_BA_EventObject

Syntax

FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_BA_EventObjectEx EXTENDS FB_BA_EventObject IMPLEMENTS I_BA_EventObjectEx
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Variable Parameters'}
    eEnPlantLock    : E_BA_LockPriority := E_BA_LockPriority.eNoLock;
    stTimeDelay     : ST_BA_TimeDelayParam := F_BA_TimeDelay(BA_Param.nDefTimeDelay_ToAbnormal, 0);
  {endregion}
END_VAR

FB_BA_EventObjectEx 2: Eingänge CONSTANT PERSISTENT

Name

Typ

Beschreibung

eEnPlantLock

E_BA_LockPriority

Mit der Enumeration können verschiedene Schalthandlungen bezogen auf das Ereignis eines Objektes parametriert werden.

Zum Beispiel kann es bei der Störung einer Brandschutzklappe erforderlich sein, die dazugehörige Lüftungsanlage abzuschalten (siehe PlantLock).

stTimeDelay

ST_BA_TimeDelayParam

Mit der Struktur kann der Ereignisalgorithmus des Objekts für die Statusänderung TO_OFFNORMAL und TO_NORMAL verzögert werden.

In der Standard SPS PLC BA-Template befindet sich die Liste BA2_Param.

Darin sind die Verzögerungszeiten für TO_OFFNORMAL und TO_NORMAL mittels der zwei Variablen nDefTimeDelay_ToAbnormal und nDefTimeDelay_ToNormal jeweils mit einer Sekunde vorinitialisiert.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.35

Tc3_XBA ab v5.3.0.0