E_BA_LockPriority
TYPE E_BA_LockPriority :
(
Invalid := 0,
eNoLock := 1,
eLocalMedium := 2,
eLocalHigh := 3,
eMedium := 4,
eHigh := 5
) BYTE;
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
Invalid | Keine Bedeutung für den Anwender. |
eNoLock | Es wird keine Schalthandlung ausgelöst. |
eLocalMedium | Das Ereignis eines Objektes löst eine Schalthandlung mittels des FB_BA_PlantLock aus, der sich innerhalb des Grundgerüstes in der gleichen Ebene befindet. Die Höhe der Priorität ist „Mittel“ und bezieht sich im Allgemeinen auf eine technische Störung bzw. auf die Sicherheit einer Anlage. |
eLocalHigh | Das Ereignis eines Objektes löst eine Schalthandlung mittels des FB_BA_PlantLock aus, der sich innerhalb des Grundgerüstes in der gleichen Ebene befindet. Die Höhe der Priorität ist „Hoch“ und bezieht sich im Allgemeinen auf einen Alarm bzw. die Sicherheit von Leben. |
eMedium | Das Ereignis eines Objektes löst eine Schalthandlung aus. Es wird an alle FB_BA_PlantLock gemeldet, die sich in den Ebenen des Grundgerüstes darüber befinden. Die Priorität ist „Mittel“ und bezieht sich im Allgemeinen auf eine technische Störung bzw. auf die Sicherheit einer Anlage. |
eHigh | Das Ereignis eines Objektes löst eine Schalthandlung aus. Es wird an alle FB_BA_PlantLock gemeldet, die sich in den Ebenen des Grundgerüstes darüber befinden. Die Priorität ist „Hoch“ und bezieht sich im Allgemeinen auf einen Alarm bzw. die Sicherheit von Leben. |