FB_BA_AO_Raw

FB_BA_AO_Raw 1:

Der Funktionsbaustein repräsentiert ein analoges Ausgangsobjekt innerhalb des Grundgerüstes. Zur Verknüpfung des Stellwertes mit dem Prozessabbild der Klemme dient die Variable nRawVal.

Er besitzt ein Prioritäten-Array und ist somit zu kommandieren.

Vererbungshierarchie

FB_BA_Base

    FB_BA_BasePublisher

        FB_BA_Object

            FB_BA_EventObject

                FB_BA_EventObjectEx

                    FB_BA_ComEventObject

                        FB_BA_BaseAO

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_AO_Raw EXTENDS FB_BA_BaseAO
VAR_INPUT
  bRawOverridden    : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  nRawVal           : INT;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Variable Parameters'}
    {attribute 'parameterCategory':='Hardware'}
    fResolution : REAL := XBA_Param.fOutput_DefResolution;
    {attribute 'parameterCategory':='Hardware'}
    fScaleOffset : REAL := XBA_Param.fOutput_DefScaleOffset;
  {endregion}
END_VAR

FB_BA_AO_Raw 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bRawOverridden

BOOL

An diese Variable kann die Rückmeldung eines in einer Klemme enthaltenen Schalters, für die mechanischen Übersteuerung eines Ausgangs angeschlossen werden.

FB_BA_AO_Raw 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

nRawVal

INT

Die Variable dient der Verknüpfung des Rohwertes eines Objektes mit dem Prozessabbild der Ein- bzw. Ausgangsklemme.

FB_BA_AO_Raw 4: Eingänge CONSTANT PERSISTENT

Name

Typ

Beschreibung

fResolution

REAL

Standardwert für den Parameter Resolution von Eingängen (XBA_Param.fInput_DefResolution).

fScaleOffset

REAL

Standardwert für den Parameter Offset von Ausgängen(XBA_Param.fInput_DefScaleOffset).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.35

Tc3_XBA ab v5.3.0.0