F_VN_CreatePcaTransformViaComponentNum
Create a PCA-based feature transform from the provided data where the number of prinicpal components to be used is predefined. The maximum number of principal components that can be computed equals the minimum of the number of samples and the number of features. The initial reference count is set to one if a new model is created and kept, otherwise. (expert function)
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_CreatePcaTransformViaComponentNum : HRESULT
VAR_INPUT
ipMlModel : Reference To ITcVnMlModel;
ipSamples : ITcUnknown;
nComponentNum : UDINT;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipMlModel |
Reference To ITcVnMlModel |
Returns the created feature transform (Non-zero interface pointers are reused.) |
|
ipSamples |
Container holding a batch of input samples (ContainerType_Vector_Vector_REAL or ContainerType_Vector_Vector_LREAL) | |
|
nComponentNum |
UDINT |
Number of principal components (A value of 0 results in the automatic computation of the maximum number of components.) |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CreatePcaTransformViaComponentNum ist eine Variante von F_VN_CreatePcaTransform. Sie enthält den zusätzlichen Parameter nComponentNum, um die Anzahl an Hauptkomponenten für die Merkmalsreduktion im Vorhinein festzulegen.
Parameter
Modell
In dem Interface Pointer ipMlModel wird das erstellte Modell zurückgegeben.
Samples
Über ipSamples werden alle Samples in einem Container an das Modell gegeben.
Komponentenanzahl
Bei der PCA werden nComponentNum Hauptkomponenten berechnet. Bei 0 wird automatisch die maximale Anzahl an Komponenten berechnet.
Anwendung
Ein PCA-Modell mit 5 Hauptkomponenten kann z.B. so erstellt werden:
hr := F_VN_CreatePcaTransformViaComponentNum(
ipMlModel := ipMlModel,
ipSamples := ipSamples,
nComponentNum := 5,
hrPrev := hr);Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value