F_VN_CreateLdaTransformViaComponentNum
Create an LDA-based feature transform from the provided data where the number of components to be used is predefined. The number of samples must be >= the number of features and the number of classes must be >= 2. The initial reference count is set to one if a new model is created and kept, otherwise. (expert function)
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_CreateLdaTransformViaComponentNum : HRESULT
VAR_INPUT
ipMlModel : Reference To ITcVnMlModel;
ipSamples : ITcUnknown;
ipClasses : ITcVnContainer;
nComponentNum : UDINT;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipMlModel |
Reference To ITcVnMlModel |
Returns the created feature transform (Non-zero interface pointers are reused.) |
|
ipSamples |
Container holding a batch of input samples (ContainerType_Vector_Vector_REAL or ContainerType_Vector_Vector_LREAL) | |
|
ipClasses |
Class labels corresponding to the input samples (ContainerType_Vector_DINT) | |
|
nComponentNum |
UDINT |
Number of components (nComponentNum must be smaller than the number of classes. A value of 0 results in the automatic computation of the maximum number of components.) |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CreateLdaTransformViaComponentNum ist eine Variante von F_VN_CreateLdaTransform. Sie enthält den zusätzlichen Parameter nComponentNum, um die Anzahl an Komponenten für die Merkmalsreduktion im Vorhinein festzulegen. Somit kann die Stärke der Datenkompression eingestellt werden.
Parameter
Modell
In dem Interface Pointer ipMlModel wird das erstellte Modell zurückgegeben.
Samples
Über ipSamples werden alle Samples in einem Container an das Modell gegeben.
Klassen
Über ipClasses werden die Klassenzuordnungen aller Samples in einem Container an das Modell gegeben.
Komponentenanzahl
Bei der Merkmalsreduktion werden nComponentNum Komponenten genutzt. Bei 0 wird automatisch die maximale Anzahl an Komponenten berechnet.
Anwendung
Ein LDA-Modell mit 25 Komponenten kann z.B. so erstellt werden:
hr := F_VN_CreateLdaTransformViaComponentNum(
ipMlModel := ipMlModel,
ipSamples := ipSamples,
ipClasses := ipClasses,
nComponentNum := 25,
hrPrev := hr);Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value