HRESULT
Alle TwinCAT Vision-Funktionen liefern nach ihrer Ausführung ein HRESULT zurück. Sein Wert gibt an, ob die Ausführung erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.
SUCCESS-Codes
Eine erfolgreiche Ausführung ist durch einen POSITVEN Code gekennzeichnet bzw. in der hexadezimalen Schreibweise ist die erste Ziffer zwischen 0 und 7.

Häufige SUCCESS-Codes sind:
Code | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
16#000 | S_OK | Funktion wurde erfolgreich ausgeführt |
16#001 | S_FALSE | Funktion wurde erfolgreich ausgeführt, ist aber zu keinem vollständigen Ergebnis gekommen. (Tritt z.B. bei den Code Reading Funktionen auf, wenn kein Code im Bild gefunden wurde.) |
16#203 | S_PENDING | Asynchrone Methode wurde gestartet, aber es liegt noch kein Ergebnis vor (Tritt z.B. auf beim ersten Aufruf von fbCameraControl.StartAcquisition(), beim 2. Aufruf kommt dann z.B. S_OK zurück) |
16#256 | S_WATCHDOGTIMEOUT | Funktion wurde vom Watchdog abgebrochen. |
ERROR-Codes
Eine fehlgeschlagene Ausführung ist durch einen NEGATIVEN Code gekennzeichnet, bzw. in der hexadezimalen Schreibweise ist die erste Ziffer >= 8. Die Endziffern des Codes entsprechen wiederum den ADS Return Codes.
Hinweis | |
Error-Code Die Rückgabe eines Error-Codes bedeutet, dass sämtliche Rückgaben der Funktion invalide sind. Daher darf mit ihnen nicht weitergearbeitet werden. |

Gängige ERROR-Codes bei den TwinCAT Vision API-Elementen sind:
Hex | Dec | Name | Beschreibung |
|---|---|---|---|
16#70A | 1802 | NOMEMORY | Nicht genügend Speicher |
16#70B | 1803 | INVALIDPARM | Ungültige Parameter-Werte |
16#70C | 1804 | NOTFOUND | Nicht gefunden (Datei, Bild, ...) |
16#70E | 1806 | INCOMPATIBLE | Objekte stimmen nicht überein |
16#712 | 1810 | INVALIDSTATE | Die Methode eines FBs wurde in einem unzulässigen Zustand aufgerufen. |
16#719 | 1817 | TIMEOUT | Zeitüberschreitung |
16#71A | 1818 | NOINTERFACE | Interface-Abfrage fehlgeschlagen |
16#71B | 1819 | INVALIDINTERFACE | Falsches Interface angefordert. |
16#71D | 1821 | INVALIDOBJID | Object-ID ist ungültig. |
16#734 | 1844 | OUTOFRANGE | Außerhalb des gültigen Bereichs. |
Die vollständige Liste entnehmen Sie bitte den ADS Return Codes.
Anwendung
Im Fehlerfall ist das HRESULT negativ (Errorcode), ansonsten positiv (Successcode). Verwenden Sie die FAILED () und SUCCEEDED () Funktionen, um dies zu überprüfen.
PROGRAM MAIN
VAR
hr : HRESULT := S_OK;
END_VAR
IF SUCCEEDED(hr) THEN
//code
END_IF![]() | Eingeschränkte Abfrage Beachten Sie, dass die obere Abfrage nur auf eine erfolgreiche Ausführung der Funktion, nicht auf ein korrektes oder gewünschtes Ergebnis prüft. |
Beispielsweise liefern Code Reading Funktionen den Successcode S_FALSE (16#001), wenn kein Code im Bild gefunden oder gelesen wird. Um diesen Fall zu erkennen, muss hr direkt mit S_OK oder S_FALSE verglichen werden. Entgegen dessen wird von Vermessungsfunktionen NOTFOUND (16#70C) zurückgegeben, wenn das zu vermessende Objekt gänzlich auf dem Bild fehlt.
Die meisten TwinCAT Vision-Funktionen erwarten ein HRESULT als letzten Eingangsparameter und werden nur dann ausgeführt, wenn es sich dabei um einen SUCCESS-Code handelt und somit bestätigt ist, dass es bisher keinen Fehler gegeben hat. Andernfalls wird die jeweilige Funktion nicht ausgeführt, sondern gibt das vorhergehende HRESULT zurück. Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Übergabe des HRESULT von Funktion zu Funktion der zuerst aufgetretene Fehlercode ausgegeben wird, statt eines Folgefehlers.
![]() | SUCCESS-Codes SUCCESS-Codes (z. B. |
Zugriff auf Interface-Methoden
Wenn eine Funktion einen Interface-Pointer erstellen soll, ist das HRESULT der Funktion ein Indiz dafür, ob der Interface-Pointer nun existiert. Zusätzlich muss der Interface-Pointer auf Null-Ungleichheit überprüft werden.
| |
Methodenzugriff auf ungültigen Speicherbereich führt zum kompletten Systemabsturz Bei Interface-Methoden ist eine interne Überprüfung nicht möglich, da die zugehörigen Objekte existieren müssen, um die Methode aufrufen zu können. Stellen Sie selbst außerhalb des Methodenaufrufs sicher, dass das entsprechende Objekt vorhanden ist (Interface Pointer ungleich 0) und das Programm bisher keinen Fehlercode zurückgeliefert hat. |
Dies ist eine sichere Abfrage, um einen neu erstellten Interface-Pointer zu benutzen:
IF SUCCEEDED(hr) AND ipImage <> 0 THEN
hr := ipImage.GetWidth(nWidth);
END_IFEinbindung in eigene Funktionsblöcke
Wenn Sie ein HRESULT in Ihre eigenen Bausteine einbinden wollen, geht das wie folgt:
METHOD MyMethod : HRESULT
VAR_INPUT
hr : HRESULT
END_VAR
IF FAILED(hr) THEN
MyMethod := hr; //skip the whole method
ELSE
(*
code
code
code
*)
MyMethod := S_OK; // or some error code if something went wrong
END_IFDies wird im Beispiel Selbstgeschriebene Funktionen genauer erklärt.
Extraktion des ADS Return Code
Falls z. B. zur Anzeige in einer HMI der reine ADS Return Code benötigt wird, kann dieser aus dem HRESULT wie folgt in numerischer und textueller Form extrahiert werden:
PROGRAM MAIN
VAR
hr : HRESULT;
nReturnCode : DWORD;
sReturnCode : STRING;
END_VAR
nReturnCode := DINT_TO_DWORD(hr) AND 16#FFF;
sReturnCode := DWORD_TO_HEXSTR(nReturnCode, 3, FALSE);Sie benötigen dafür die Bibliothek Tc2_Utilities.